Nyelvváltás :
A specialisták - minden igényhez megtalálja a megfelelő rendszert
Érdekli az E4.1 rendszer, de szeretne élőben is megbizonyosodni a minőségéről, mielőtt megrendelné?
Akkor egyszerűen rendeljen tőlünk egy ingyenes termékmintát.

Érdekli az E2.1 sorozat, de szeretne élőben is megbizonyosodni a minőségéről, mielőtt megrendelné?
Akkor rendeljen tőlünk ingyenesen egy E2.1 mintacsomagot.


A kikötőkben a kábelek nagy terhelésnek vannak kitéve. A konténerterminálokon folyamatosan működő ipari járművekben gyakran éjjel-nappal mozgásban vannak. Annak érdekében, hogy biztosak lehessünk abban, hogy nem következik be értörés, és a kábelek a lehető leghosszabb élettartamot érik el, minden chainflex kábelünket előzetesen alaposan teszteljük a 3800 m² alapterületű, saját tesztlaboratóriumunkban.
Valamennyi kábelünk UV-álló, UL-tanúsított változatban is kapható, négy év általános garanciával.

A chainflex kábelekkel végzett napi laboratóriumi vizsgálatainknak köszönhetően 4 év garanciát vállalunk, habozás nélkül.

In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Chat-Service
Monday to Thursday from 8 am - 6 pm.
WhatsApp-Service:
Monday to Thursday from 8 am - 4 pm.