Energialáncok, kábelek és csapágytechnika félvezető ipari felhasználásra

Félvezetőipar

A félvezető gyártáshoz alkalmas termékeink

e-skin soft

Kétrészes bordázott csövek

  • IPA ISO 1. osztály szerinti tisztatéri megfelelőség
  • Két részből, alsó és felső héjból áll
  • Gyors összeszerelés a „zip” funkcióval
  • Gyors, rövid, alátámasztás nélküli alkalmazásokhoz
E6 energialánc

e-chain a nagy dinamikáért

  • IPA ISO 1. osztály tisztatér besorolás
  • Optimalizált kialakítás mérhető kopás nélkül
  • Különösen csendes működés
  • ESD anyagból készült oldalsó részek, amelyek megakadályozzák a statikus feltöltődést
CFCLEAN

Kábelek tisztaterekben

  • Nagy kopásállóságú köpenyanyagokkal
  • Garantált élettartam 20 millió löket 70 mm-es sugárral
  • A CFCLEAN és az e-skin flat
E6 energialánc

Szárazon futó lineáris vezetések

  • Nincs kenés vagy karbantartás
  • ISO 6-3. osztályú tisztaterekben való használatra tanúsítottak
  • Különösen csendes futás
xiros körasztal siklócsapágy

Körasztal siklócsapágy a minimális részecskekibocsátás érdekében

  • Beépítésre kész körasztal csapágy a kenésmentes száraz működéshez
  • Karbantartásmentes csúszóelemek alacsony részecskekibocsátással
  • Könnyű eloxált alumíniumból készült gyűrű
xiros golyóscsapágyak

Kenés- és karbantartásmentes golyóscsapágyak

  • Nagy teljesítményű műanyagból készült golyóscsapágyak az alacsony súrlódású száraz működéshez
  • Körülbelül 50%-kal költséghatékonyabb és könnyebb, mint a hagyományos rozsdamentes acél golyóscsapágyak

Alkalmazási példák ügyfeleinktől

Disszipatív ESD energialáncok és kenésmentes csapágyak nyomtatott áramköri lapok tesztelésénél

Lineáris rendszer légcsapágyakkal a nagy pontosságú beállításokhoz

e-skin flat használata egy légcsapágyas lineáris rendszerben

Kábelvezetés a volumetrikus mintagenerátorban, évi több mint 31 millió ciklussal

Volumetrikus mintagenerátor energiaellátása

Félvezetőipari automatizálási rendszer

Fixload félvezető automatizálási rendszer a Brooks cégtől

Termékismertető és további információk

Tisztatér katalógus

Tisztatér termékkatalógus

igus sarok

XXL mintadoboz

ESD termékek

Információk az ESD-ről

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation