Mobil parti áramellátási csatlakozás konténerhajók számára a hamburgi kikötőben
A hamburgi konténerterminálon (CTH) három mobil parti áramellátó csatlakozót szereltek fel a rakpartokon, hogy a konténerhajók számára rugalmas, gyors és biztonságos áramellátást biztosítsanak. A 300, 150 és 110 méteres szakaszokon a CTH parti áramellátási csatlakozása pontosan egy vonalban van a hajó kikötőhelyével.
Mobil parti áramellátási csatlakozás a rotterdami kikötő utasszállító hajóterminálján
A rotterdami kikötő modern parti áramellátási koncepciót alkalmaz a hajóterminálon. Míg korábban a kikötött hajók dízelgenerátorokat használtak, ma már a szárazföldi hálózatról kapják az energiát. Az iMSPO Cruise, egy, a teljes rakpart mentén mozgó csatlakozóegység, lehetővé teszi a gyors csatlakozást.
Az e-dispenser biztosítja a folyamatos áramellátást és a rövid töltési időket a kikötőben
A Crowley eWolf nevű elektromos vontatója az első, az Egyesült Államokban gyártott és üzemeltetett, teljes mértékben elektromos kikötői vontató. A part menti töltőrendszer elengedhetetlen az eWolf elektromos üzemeltetéséhez, mivel biztosítja, hogy a vontatót gyorsan lehessen csatlakoztatni és leválasztani, valamint megbízhatóan feltölteni. Ezt az igus e-dispenser teszi lehetővé.
Helytakarékos parti áramellátás a hamburgi Tollerort terminálon
A Tollerort konténerterminálon (CTT) területét tekintve a hamburgi kikötő legkisebb terminálja,rendkívül helytakarékos és rugalmas parti áramellátási rendszert alakítottak ki. Az üzemeltető az e-spool flex megoldás mellett döntött, amely egy rol e-chain® görgős energialánccal felszerelt nagy dob, a rakpart mentén mozgatható aljzatos kocsival kombinálva.
A Mongstad kikötő bázisa Norvégia egyik leggyakrabban használt bázisa. A kikötői áramellátást biztosító e-spool lehetővé teszi, hogy a naponta kétszer cserélődő hajók megbízhatóan kapjanak áramot a partról. Egy 10 lábas konténerbe integrálva igény szerint bárhol elhelyezhető.
Úszó tárolóegység szárazföldről érkező tápkábeleinek kezelőrendszere Bahreinben
A Schneider Electric és az igus® közösen fejlesztette ki a világ első parti áramellátási rendszerét úszó tárolóegységhez (FSU) egy új bahreini offshore LNG terminál számára. A rendszer központi eleme egy rugalmas kábeltovábbító rendszer a rakpart és az FSU között.
A Becker Marine Systems parti áramellátó folyosója
A „Hummel”, a Becker Marine Systems úszó cseppfolyósított gáz erőműve a kikötőben lévő óceánjáró hajókat látja el energiával. Az igus® parti áramellátó folyosója, amely egyszerre szolgál kábelbevezető rendszerként és utashídként, összeköti az uszályt a rakparttal, és vezeti a csatlakozókkal szerelt kábeleket.