A drylin® miniatűr és alacsony profilú vezetőrendszereket, legyenek azok keskenyek vagy laposak, kifejezetten úgy tervezték, hogy lehetővé tegyék a pontos mozgást és pozicionálást a kis gépek, automaták és berendezések esetében. Minden lineáris rendszer kenés és karbantartás nélkül siklik, abszolút csendet biztosít és teljesen tiszta marad. Könnyű mozgatásukkal vagy meghatározott elmozdulási erőikkel széleskörű lehetőségeket kínálnak a korlátozott beépítési hellyel rendelkező alkalmazások számára.
A drylin® lineáris technológia egyetlen csepp kenőolajat sem használ. Emellett tribológiailag optimalizált anyagaink kevesebb mikrokopást okoznak, mint a kereskedelemben kapható műanyagok. A hosszabb élettartam a környezetre is pozitív nettó hatással van.
A műanyag bélések költséghatékonyak, karbantartás- és kenésmentesek, és számos alkalmazásban bevethetők. A különböző anyagok sokoldalú specifikációkat kínálnak, hogy ellenálljanak a különböző környezeti feltételeknek és hatásoknak.
Még könnyebben cserélje ki a béléseket
A drylin® W termékcsalád innovatív WJ200UMA-01-AL párnatömbjével a bélések cseréje szétszerelési munka nélkül lehetséges. A mellékelt szerszámmal a bélés cseréje másodpercek alatt elvégezhető. Ez értékes időt takarít meg és csökkenti a költségeket!
A drylin® termékeinket tesztlaboratóriumban, különböző körülmények között teszteljük, hogy biztosítsuk a megbízható működést, még nehéz körülmények között is. Itt megmutatjuk, mit és hogyan tesztelünk, és mi történik a tesztadatainkkal. Az igus® oldalon akár az Ön alkalmazását is tesztelheti.
Diák vagy tanuló vagy és segítségre van szükséged? Ingyenes minták, szakértelem, katalógusok és szakdolgozatok közzététele - mi minden támogatást megadunk, amire csak szükséged van.