féregtenyésztés

A csigatenyésztés automatizálása megbízható csapágy- és kábeltechnológiával

Saját fejlesztésű robotok és vezető nélküli szállítójárművek automatizálják a gilisztatenyésztést.

Jellemzés

  • Amire szükség volt: drylin® ZLW fogazott szalagtengelyek, E4 e-chain®, E6 e-chain®, igubal® ESTM-pillow block bearing, igus® léptetőmotor.
  • Követelmények: Kopásálló és megbízható alkatrészek a kábelvezetéshez és a csapágyazási pontokhoz, amelyek piszkos és nedves körülmények között is használhatók.
  • Iparág: Mezőgazdaság
  • Siker az ügyfél számára: A drylin® fogazott szíjtengelyek könnyedén húzzák a 120 kg-os konténereket, különösen könnyűek, a működéshez csak kis teljesítményre van szükségük és érzéketlenek. az igubal® párnás csapágyak ellenállnak a nagy radiális terhelésnek, önkenésűek és ezért használat közben karbantartásmentesek, az e-chain® E4 és E6 az összes kábelt biztonságosan vezeti, és könnyen megbirkózik a rendszer néha gyors haladási sebességével.
Etetőállomás

Probléma

Megoldás

drylin lineáris vezetőelemek
Automatizált irányított járműrendszer
Automatizált irányított járműrendszer az etetőállomáson
E4 energialánc a robotkaron

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation