Függőleges energiaellátást biztosító energialáncok

liftband rendszer

A kábeldob alternatívája

  • Könnyebb, és kisebb beépítési hely
  • Könnyen megvalósítható függőleges alkalmazások
  • Akár 2m/s2 -es gyorsulás
  • Max. kihúzási hossz 13 m
  • Kábelhajlítási sugár akár 250 mm
guidelok slimline P

Nagy oldalgyorsulás esetén

  • Moduláris kialakítás
  • Különösen halk és helytakarékos kialakítás
  • Fokozottan dinamikus mozgáshoz és oldalirányú gyorsuláshoz is
  • Könnyű hozzáférhetőség
  • Gyors és egyszerű telepítés
Cikkcakkos vezetőrendszer

Vezetőrendszerek

  • Nagy elmozdulások valósíthatók meg
  • Kevés kopás, mivel gyakorlatilag nincs súrlódás
  • A kábelek hajlítási sugarát alig korlátozza
  • Halk és nagyon helytakarékos
  • Egyszerűen nyomja be a kábeleket

Az igus energialánc-rendszerek előnyei

  • Kíméletes a kábelekkel
  • Könnyű, moduláris, stabil, halk, könnyen nyitható
  • Energia, adat, optikai kábel, olaj és levegő vezetése egy rendszerben
  • Online konfigurálható
  • Kiszámítható élettartam
  • Könnyű és alacsony karbantartási igényű, egyszerűen telepíthető
  • Standard alkatrészek széles választéka

energialáncok függőleges energiaellátáshoz a gyakorlatban

igus guidelok egy komplex raktárrendszerben

Energialánc-rendszer egy polcrendszerben

Vágás XXL formátumban

Energialáncos megvezetés egy vízsugaras vágóberendezésben

További információ az energialáncokról

chainflex® kábelek mozgó alkalmazásokhoz

chainflex kábelek mozgó rendszerekhez

Tesztelve!

Az igus® energialáncok tesztlaboratóriuma

online eszköz

Online eszközök az igus® energialáncokhoz

Energialánc katalógus

Az energialánc-katalógus letöltése

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation