Nyelvváltás :
Az energialáncok minden modern gép köldökzsinórját képezik. Ezek biztosítják a folyamatos energia-, adat-, folyadék- és levegőellátást, és folyamatosan mozgásban vannak. Feladatunk, hogy minden alkatrészt - energialánc, kábel, csatlakozó, "smart" alkatrészek és minden tartozék - komplett rendszerként kínáljunk Önnek, és garantáljuk a megbízható működést. Megtaláljuk az optimális energiaellátást, amely az Ön alkalmazásához a legjobban megfelel.
Ahhoz, hogy megmutathassuk Önnek az igus® energiaellátásban rejlő lehetőségeket, egyszerűen hagyja meg e-mail címét, vagy töltse fel alkalmazását vázlat, fotó vagy videó formájában, és 24 órán belül jelentkezünk.
Az energialáncok minden modern gép köldökzsinórját képezik. Ezek biztosítják a folyamatos energia-, adat-, folyadék- és levegőellátást, és folyamatosan mozgásban vannak. Feladatunk, hogy minden alkatrészt - energialánc, kábel, csatlakozó, "smart" alkatrészek és minden tartozék - komplett rendszerként kínáljunk Önnek, és garantáljuk a megbízható működést. Megtaláljuk az optimális energiaellátást, amely az Ön alkalmazásához a legjobban megfelel.
Ahhoz, hogy megmutathassuk Önnek az igus® energiaellátásban rejlő lehetőségeket, egyszerűen hagyja meg e-mail címét, vagy töltse fel alkalmazását vázlat, fotó vagy videó formájában, és 24 órán belül jelentkezünk.

Kérdezzen minket a garantált megtakarításokról és a műszaki fejlesztésekről. Ha nem tudjuk teljesíteni ígéretünket, és nem kínálunk Önnekmegtakarítást1) vagy műszaki fejlesztést2) , kérésre alternatív megoldást ajánlunk.
Minden esetben szívesen küldünk Önnek egy kis köszönetet a megkereséséért.
Tudjuk, hogy az alkalmazásoknak mire van szükségük és az ügyfeleknek mire van igényük. Pontosan ismerjük termékeinket és azok specifikációit.
És megmutatjuk Önnek, hogyan profitálhat ebből, és hogyan spórolhat a tech up-on és a költségeken.

▲A technológia javítása
10 év és tovább. 36 hónapos garanciával
Az igus® energialáncai rendkívül stabilak és tartósak, ahogy azt számos alkalmazásban, a legkülönbözőbb körülmények között bizonyították. Évente mintegy 10 milliárd e-lánc® ciklust végeznek az igus® lánc- és kábellaboratóriumában. Ezért pontosan meg tudjuk mondani, hogy egy energialánc mennyi ideig bírja az adott alkalmazásban.

▲A technológia javítása
Több mint 80 %-kal kisebb telepítési hely lehetséges
Az energialáncok a legmodulárisabb és valószínűleg a legkompaktabb energiaellátási forma, különösen akkor, ha az energiát, az adatokat, a levegőt és a folyadékokat egy rendszerben kell elvezetni. Több mint 200.000 e-chain® alkatrészből az Ön telepítési helyére is megtalálhatja a megfelelő energiaellátást.

▲A technológia javítása
Akár 48 %-kal csökkentett súly
A műanyag könnyebb, mint a fém, ez nem újdonság. Új energialáncaink most még könnyebbek elődeiknél. A könnyebb energialánc pedig nagyobb hasznos terhelést és nagyobb sebességet jelent.

▲A technológia fejlesztése
25 %-kal csökkentett zajkibocsátás
A gépek és rendszerek zajkibocsátása nem csak a 2006/42/EK gépirányelv óta fontos kérdés. Minden alkatrész, különösen a mozgó alkatrészek, hozzájárulhatnak a gép zajszintjének csökkentéséhez. A mi e-láncaink® különösen alacsony zaj- és rezgésszintűek. A 32 dB(A) értékük 1 m/s sebességnél például halkabb, mint egy csendes lakóutca éjszaka vagy egy suttogás.

▼Költségek csökkentése
Az összeszerelési idő akár 88 %-kal csökken
A szerelési idő kulcsfontosságú tényező, amikor a költségmegtakarításra összpontosítunk. Nyitható energialáncaink mindegyike könnyen nyitható kézzel vagy csavarhúzóval, nincs szükség csavarok meghúzására. A beépítésre kész, kész láncok® rendszerek szintén óriási mértékben csökkentik az összeszerelési időt és a gyártási költségeket.

▼Költségek csökkentése
Karbantartási időközök meghosszabbítása és 40 000 euró megtakarítás*
Az igus® intelligens energiaellátása segít több ezer eurónyi költséget megtakarítani a gép meghibásodása vagy leállása miatt. Hogyan? A gép állapotának rendszeres vagy állandó rögzítésével. Komponenseinkkel növelheti a biztonságot és a gép hatékonyságát, miközben megtakaríthatja a felesleges karbantartás költségeit.
igus® Alkalmazás a Tata Steel Haldia Indiában 480 m-es út és 240 m-es lánchossz esetén kb. 40.000 € értékű csere kerülhető el.

▼Költségek csökkentése
A legjobb energiaellátásnak nem kell a legdrágábbnak lennie.
A beszerzés az egyik legfontosabb feladat egy vállalatnál. A megfelelő szakértelemmel rendelkező beszerzők jelentős megtakarítási lehetőségeket realizálhatnak a vállalaton belül. A rengeteg alkatrész miatt, amelyeket egy beszerzőnek be kell szereznie, nem könnyű mindent számon tartani. Példákat mutatunk arra, hogyan működhet a tech up és a költségcsökkentés a beszerzésben, de más részlegeknél is.
Online konfigurátoraink segítségével néhány lépésben konfigurálhatja a tökéletes és legkedvezőbb energialáncot, amely biztosan működik. Az energialánc és a chainflex® kábel várható élettartamának kiszámítása.

Van a drag vagy az energialánc,
bármelyik gyártótól, az igus® Chainge® újrahasznosítási programban,
így az újrafelhasználható granulátum visszanyerhető.
Hogyan működik

Kérdezz meg engem
Egyszerűen adja meg e-mail címét, és 24 órán belül válaszolunk Önnek.
A kategóriából "haszontalan tudás": A mozgatható pengének köszönhetően ez a hámozó könnyedén követi a hámozandó tárgy kontúrjait. A pengével szemben egy távtartó helyezkedik el, amely korlátozza a hámozás vastagságát. Ebből adódott a takarékos hámozó elnevezés.
Könnyűvé tett takarékosság ... az igusszal®

A mi kis köszönetünk a megkereséséért: az igus® gazdaságos hámozó.
In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Chat-Service
Monday to Thursday from 8 am - 6 pm.
WhatsApp-Service:
Monday to Thursday from 8 am - 4 pm.