Nyelvváltás :

A tisztatérben használt kábelekkel szemben nagy követelményeket támasztanak. A mozgó alkatrészeknek különösen kopásállónak kell lenniük, mivel bármilyen szennyeződés káros hatással van a termékre és a folyamatra. Ez pedig pénzbe kerül. Ennek érdekében a helyiségben olyan légáramlásokat hoznak létre, amelyek eltávolítják a hajszálnál is kisebb részecskéket. Az alacsony kopású - azaz kevés részecskét kibocsátó - termékek használata megspórolja a részecskék időigényes és költséges eltávolítását.
Nagy teljesítményű polimertermékeinket saját tisztatéri laboratóriumunkban fejlesztjük ki és teszteljük a legnagyobb gondossággal, és a tisztatéri alkalmasság lehető legjobb igazolása érdekében a Fraunhofer Intézet további teszteknek veti alá őket. Ez lehetővé teszi az IPA-tesztelt termékportfóliót a lehető legjobb tisztatéri besorolással (ISO 1. osztály).
A tisztatérben különböző típusú kábelekre van szükség - vezérlőkábelek, motorkábelek, BUS kábelek stb. Mindegyiknek hibamentesen kell működnie a tisztatéri körülmények között, és meg kell felelnie a specifikációknak. Ilyenek például a következők:
A különböző követelmények teljesítése érdekében a CFCLEAN adat-, BUS-, vezérlő- és motorkábelként, valamint pneumatikus tömlőként került kialakításra, akár négy év garanciával.
Szívesen küldünk Önnek ingyenes mintát, hogy saját szemével láthassa a tisztatéri elemeket.

A CFCLEAN az e-skin flattel együtt erős csapatot alkot a félvezetőiparban, a kijelzőgyártásban és az orvostechnikában történő felhasználásra. A kábel könnyebb és rugalmasabb kialakításának érdekében a külső köpeny elhagyásra került. Ezt a funkciót az e-skin flat veszi át. A CFCLEAN ezért csak az e-skin flattel együtt használható. A moduláris kialakításnak köszönhetően az egyes kamrák vagy sodrott szerkezetek könnyen cserélhetők.
► Nagy megbízhatóság
► Raktárról elérhető
Konfigurálja és kérje a CFCLEAN kábelt a hozzá tartozó e-skin flat kábelvezetési rendszerrel, mindössze néhány lépésben.
e-skin® flat és CFCLEAN - együtt forradalmasítják a rendszer teljes hatékonyságát, nagyobb termelékenységet biztosítanak a gyártósoron, modulárisak és erőforrás-kímélők.
Ingyenes publikáció:
Ebből a publikációból megtudhatja, hogyan használhatja a megfelelő energiaellátást a tisztatérben a következők érdekében

A tisztatérben üzemeltetett alkalmazások nagyon különfélék lehetnek. Az itt használt termékek a következők
Az E6.1-gyel egy új generáció lép be a tisztaterekbe. A jelentősen leegyszerűsített kezelés, a belső tér jobb hozzáférhetősége és a csökkentett súly jelentősen megkönnyíti a telepítést. Az E6.1 természetesen a rendkívül rugalmas kábeleinkkel érkezik, amelyek kopásálló külső köpenyüknek köszönhetően ideálisak a tisztatéri alkalmazásokhoz.
A száraz tisztaszoba olyan speciálisan ellenőrzött környezet, amelyben rendkívül alacsony páratartalom és magas szintű részecskementes levegő uralkodik. A száraz tisztatér klasszikus példája az akkumulátorgyártás.
A Fraunhofer Intézet úgynevezett IPA tanúsítványai fontos szabványt jelentenek az itt használt kábelek számára.
Minden halogénmentes, TPE külső köpennyel ellátott chainflex kábel megfelel az ISO 4. és 5. osztály követelményeinek, és minimális részecskekopással, hatékonysággal és biztonsággal nyűgöz le.
Még több információt talál a száraz tisztaszoba, az akkumulátorgyártás és a megfelelő termékek témakörében itt.
In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Chat-Service
Monday to Thursday from 8 am - 6 pm.
WhatsApp-Service:
Monday to Thursday from 8 am - 4 pm.