Miután kiválasztotta a kívánt alkalmazás paramétereit, a termékkereső áttekintést kínál a megfelelő lineáris rendszerekről és motorokról. A termékkereső pontosan kiszámítja a lineáris tengely árát, valamint a motorok kihasználtsági arányát, illetve az egység löketben megadott élettartamát is. Mindössze néhány kattintással összeállíthatja a teljes lineáris tengelyt a motorral, a csatlakozókábelekkel és a rászerelhető alkatrészekkel együtt.
Léptetőmotorok; BLDC és DC egyenáramú motorok; motor/hajtómű; motorvezérlés; tartozékok
Adapterkészletek szervomotorokhoz
Távtartó, motorperem és csatlakozás a megfelelő motor és lineáris asztal kombinációknak köszönhetően.
drylin® lineáris tengelyekhez használható végállás- és referenciakapcsoló
drylin® E elektromos lineáris tengelyek motorral
Kis méretű és könnyű konzolos tengely „pick & place” alkalmazásokhoz
drylin® E hajtóegység állványzatokhoz – helytakarékos megoldás állványszerkezetekhez
drylin® Q – befogótengely csekély súlyú komponensek mozgatásához akár kis, zárt helyen is
drylin® E állványzatok – Felületi, vonali, térbeli
drylin® – emelő/forgó egység, mely egy állványon, egy bevonattal kezelt, 4 élű alumíniumprofillal ellátott indítófogaskerék-hajtáson, valamint egy integrált fogazással ellátott kerek asztalelemen alapul
A = igus® léptetőmotorok
Költséghatékony
Karbantartásmentes megoldás
Négy felszerelési méret
15 változat
B = körmös tengelykapcsoló
C = motorkarima: a léptetőmotorhoz történő csatlakoztatás céljából
D = golyóscsapágyas vezérorsó-megvezetés
E = fogasszíj, trapéz- vagy nagy emelkedésű menet
F = karbantartásmentes iglidur® J anyagból készült betétek
G = kenésmentes lineáris megvezető rendszer polimer csapágyakkal
| motorméret | motoradatok | lehetséges / ajánlott tengely
szíjhajtású | orsó |
| NEMA17 | Tartónyomaték Mo[Nm] = 0,5
42 mm-es peremméret | ZLW-0630
ZLW-1040 | SAW-0630
SAW-1040 SHT-12 SLW-1040 SLW-1080 |
| NEMA23 | Tartónyomaték Mo[Nm] = 2,0
56 mm-es peremméret | ZLW-0630
ZLW-1040 ZAW-1040 | SAW-1040
SHT-12 SLW-1040 SLW-1080 SHT-20 SLW-1660* SLW-2080* |
| NEMA23XL | Tartónyomaték Mo[Nm] = 3,5
60 mm-es peremméret | ZLW-0630
ZLW-1040 ZAW-1040 | SAW-1040
SHT-12 SLW-1040 SLW-1080 SHT-20 SLW-1660* SLW-2080* |
| NEMA34 | Tartónyomaték Mo[Nm] = 5,9
86 mm-es peremméret | ZLW-1660 | SHT-20
SLW-1660* SLW-2080* |
Hétfőtől péntekig reggel 7 és este 8 között.Szombaton reggel 8 és 12 között.
24h