Energialánc-újdonságok

Improve what moves ... energiatovábbítás egyszerűen

A legfontosabb újdonságok

C6 kábelvezető clean-room jelöléssel tisztaszobai használatra.

ISO 1. osztály nagy elmozdulásnál

Az e-tract DC biztonságosan vezeti a kábeleket egy teherautóhoz a rakodóterületen.

Nagy teljesítmény. Nincs akadály.

E2 kábelvezető lánc egy függőleges vezetőn.

Kompakt függőleges vezetés

Megoldások standard energialáncokhoz

Ellentétes irányú E4Q új e-spool kerékkel.
felirat

e-spin az E4Q családhoz

Állandó kötési magasság és egyenletes futás
Bügelkette a kábelek biztonságos vezetésére mozgó alkalmazásokban.

Extender keresztelem az E2(i).26/ E2(i).38 / E2(i).48 sorozatokhoz

Optimális tömlővezetés
Csillapító klipsz a kábelek rögzítéséhez az energialánc-rendszerben.

Tompító klipsz az E2i.26 sorozathoz

Egyszerű és költséghatékony csendes működés
igus YRA.56 szállítópálya moduláris hordozólemezekkel és védőburkolattal.

YRA energialánc sorozat

Egyszerűen fejleszthető: forgácsálló YE láncok mostantól alumínium fedéllel

Tisztaterekben alkalmazható megoldások

e-skin flat Multipods kábelvezető rendszer moduláris fehér szegmensekkel és fekete elválasztókkal.

Kompakt e-skin flat moduláris rendszer

Modularitás kis helyekre
e-skin flat R 55 tartó lánc védett kábelvezetéshez.

SKF.S.10.055.01.0 tartólánc az e-skin flat rendszerhez

Nagyobb stabilitás, könnyebb összeszerelés
e-skin flat layer kábelvezetővel és az összekötő elemek részletével.

e-skin flat réteg tartó két új méretben, univerzális vezetéssel

Garantáltan egyenes futás
e-skin soft ESD kábelvezető rendszer kábelekkel.

e-skin soft ESD

Tisztatér osztályok, kis telepítési hely és ESD védelem

Különleges megoldások

e-tract AC vízszintes kábelorsó az energiaellátáshoz.

e-tract AC vízszintes

Mennyezeti töltő kábel kezelés AC töltőpontokhoz
e-tract mini vezetősínnel és kábeldobbal a kábelek lineáris vezetéséhez.

e-tract mini kábel visszahúzó rendszer

Kényelmes kábel visszahúzás szűk helyeken
Tri-spool kábeldob nagy feltekercselő kerékkel és kábelvezetővel.

tri-spool darurendszerekhez és kezelőberendezésekhez

Nehéz terhek biztonságos és gyors mozgatása szűk helyeken
e-spool shorepower piros kábelekkel, egy házban feltekerve.

e-spool kikötői áramellátás

A csúszógyűrű nélküli kábeltovábbító rendszer
ECS energialánc-rendszer hosszú futásokhoz támasztógörgőkön.

plane-chain 2.0 vezetővályú

Nagy sebesség nagy távolságokon

Digitális konfigurátorok

Függesztett energialáncok élettartam-kalkulátora egy laptop képernyőjén.

Long Life Calculator energialáncokhoz

e-skin élettartam-kalkulátor laptopképernyőn, clean-room jelzéssel.

Long Life Calculator e-skinhez

e-skin flat konfigurátor rendszerváltozatokkal egy laptop képernyőjén.

e-skin flat konfigurátor

Tervezési tippek és publikációk

Kinyitott whitepaper-brosúrák e-chains és energialáncok témában, narancssárga háttéren.

Energialánc tanulmány

Laptopon az igus weboldala, egy szoftverablak és műszaki alkalmazási példák láthatók a képernyő körül.

Energiaellátás tippek

Ezek a lehetőségek is érdekelhetik

igus e-chain többeres kábelekkel és egy nyitott láncszemmel.

Energialánc webáruház

e-Chains és konfigurátor az online, csatlakozásra kész energialáncokhoz.

Energialánc-konfigurátor

igus energialánc újrahasznosítási jelként, „the chainge” felirattal.

Energialánc újrahasznosítás

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation