Nyelvváltás :

Az e-skin flat tisztatéri szalagkábel egy nagyteljesítményű műanyagból készült lapos kábel vezetés, melyen nem látszanak a kopás és a használat nyomai és kopásálló. A kijelzők, a félvezetők és az LCD/LED panelek gyártásában használt automatizálási rendszerekhez és robotokhoz készült kábelvezetőknek a részecskementesség tekintetében speciális követelményeknek kell megfelelniük.
Ennek az az oka, hogy még a 0,0001 mm-es részecskékkel való bármilyen szennyeződés is káros hatással van a termékre és a folyamatra. Szemben a piacon elérhető, fix kiosztású szalagkábelekkel, ahol a kötegelőelemek fixen a helyükre vannak hegesztve, az e-skin flat kábelvezető rendszer nyitható kamrás kialakítású. A csatlakozóelemekkel ellátott vagy azok nélküli rugalmas kötegelőelemek, továbbá a tartóláncokkal, tömlőkkel és egyéb alkatrészekkel felszerelt e-skin® flat egységek mindössze néhány percen belül kicserélhetők vagy hozzáadhatók.
Érdekli az e-skin flat szalagkábel, de szeretne élőben is megbizonyosodni a minőségéről, mielőtt megrendelné?
Akkor egyszerűen rendeljen tőlünk egy ingyenes termékmintát.

Ingyenes tanulmány
Szakmai cikkünkből megtudhatja, hogy a megfelelő tisztatéri energiaellátással hogyan érhető el a tisztatérben

Igen, szalagkábelünket a Fraunhofer Intézet a legnagyobb gondossággal tesztelte, és a legmagasabb tisztatéri besorolást kapta: 1. osztály a DIN EN ISO 14644-1 szabvány szerint
Igen, szalagkábeleink ellenállnak a kopásnak és az abráziónak
Rendkívül csendes 29dB(A)
A teszt jelenlegi állása szerint, az e-skin flat szalagkábel élettartama 81 millió kettős löket.
A megengedett hőmérséklet +10°C és +50°C között van
A többrétegű rendszerek esetében is a legmagasabb tisztatéri besorolásba tartozunk, mert a Fraunhofer Institute egy három rétegű rendszert is ISO 1-es minősítéssel tanúsított, a DIN 14644 szabvány szerint.
Jelenleg legfeljebb hat réteget ajánlunk egymásra helyezni. A rétegeket összetartó szerelőkonzol azonban ennek ellenére nem lehet magasabb, mint amilyen széles.
A nagyfokú megbízhatóság érdekében a chainflex CFCLEAN sodrott szerkezeteket valamint egyéb igus kábel típusok alkalmazását javasoljuk.
Az SKF.S e-skin® flat tartólánccal lehetővé téve az alátámasztás nélküli mozgást 3 m-ig.
Jelenleg minimum 80 mm telepítési helyhez.
Az e-skin flat online konfigurátor segítségével gyorsan összeállíthatja saját szalagkábelét, a kábelekkel együtt, a drag & drop funkció használatával.
Igen, a nyitható SKF12O szalagkábelünkkel a kábelek gyorsan cserélhetők és hozzáadhatók.
In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Chat-Service
Monday to Thursday from 8 am - 6 pm.
WhatsApp-Service:
Monday to Thursday from 8 am - 4 pm.