energialánc - Technikai kifejezések és fogalommeghatározások

Rövidítések Magyarázat:Egység
αElfordulási szög [°]
ΔMA középpont eltérése [mm]
aGyorsulás[m/s2
ARkülső sugarú energialánc (twisterchain esetén®) [mm]
BaKülső szélesség [mm]
BiBelső szélesség [mm]
BRa Vezetővályú külső szélessége [mm]
BRi Vályú belső szélessége [mm]
D Túl hosszú e-lánc® sugár a végső helyzetben [mm]
D2túlnyúló hossz nagy elmozduláshoz, sikló [m]
FLBNem alátámasztott hossz megereszkedéssel [mm]
FLGNem támogatott egyenes hossz [mm]
FLUNem támogatott alsó futás [mm]
FLPElőrevetített nem támogatott hossz [m] [mm]
FL90Oldalra szerelt alkalmazások [m] [mm]
FLmax.Maximális töltési súly [kg/m]
Hnévleges hézagmagasság [mm]
H2hézagmagasság leengedett mozgó véggel [mm]
hae-chain® Külső link magassága [mm]
HFszükséges hézagmagasság [mm]
hiBelső magasság [mm]
HRaKülső vályú magassága [mm]
HRivályú belső magassága [mm]
IRbelső sugarú e-lánc®[mm]
KKiegészítés a hajlítási sugárhoz az e-lánc hosszának kiszámításához [mm]
K2Kiegészítés a hajlítási sugárhoz, ha a szerelési pont lejjebb kerül (hosszú utakhoz) [mm]
LKe-lánc®-hosszúság [mm]
nSzemek száma [1]
nMonBeépítőkészletek száma (balra/jobbra) [1]
nRiVályúkészletek száma (balra/jobbra) [1]
RHajlítási sugár[mm]
RBRFordított hajlítási sugár [mm]
S Elmozdulás[mm]
S/2Fél úthosszúság [mm]
Te-chain® pitch[mm]
v Sebesség[m/s]
X1Belső gépi korlát (twisterchain) [mm]
X2külső sugarú e-lánc® inkl. Szabad hely [mm]

Képletek

FormulaMagyarázat:
LK = S/2 + Ke-lánc®® -hosszúság, minden beépítési típus, fix vég a út közepén, kivéve a körmozgások és a legtöbb hosszú út kivételével (FLG, FLB) [m].
LK = S/2 + ΔM + K e-lánc®® -hosszúság, rögzített vége a haladási útvonal közepén kívül van (FLG, FLB és ΔM)
LK = [sup]S[sup]/2 + K2[m] e-chain®® -hosszúság a hosszú utazási távolságokhoz, fix vég a haladási távolság közepén
SFLB = 2 * FLB A maximális utazási hossz kiszámítása, alátámasztás nélkül, megereszkedéssel együtt
SFLG = 2 * FLG A maximális utazási hossz kiszámítása, alátámasztás nélküli egyenes
BRI ≥ Ba + 5 Minimális vezetővályú szélesség
HRI ≥ 2 * ha A vezetővályú minimális magassága csúszó alkalmazáshoz
K = R * π + (2 x T) Bővítmény a hajlítási sugárhoz

Nyitási elv

"easy" kivitel
Nem szabad kinyitni
A külső ív mentén eltávolítható fedelek
triflex® R teljesen zárt
Cipzár elv
a külső sugár mentén, mindkét oldalról nyitható keresztrudak

a külső ív mentén mindkét oldalon nyitható keresztlécek

A keresztlécek a külső és a belső ív mentén eltávolíthatók
triflex R - "könnyű" kialakítás; egyszerűen nyomja be a kábeleket
Az egyik oldalról a belső sugár mentén nyitható
A belső ív mentén mindkét oldalon nyitható keresztlécek

a belső ív mentén mindkét oldalon nyitható keresztlécek

Mindkét oldalról nyitható - a fedelek a külső sugár mentén, az egyik oldalról nyithatók
triflex R - könnyű változat "könnyű" kialakítással; egyszerűen nyomja be a kábeleket
Egyik oldalról nyitható a külső sugárban
A külső ív mentén eltávolítható fedelek
Könnyű töltés mindkét oldalról a "easy" kialakítással.
triflex R - változat pattintós zárszerkezettel

A telepítési típusok piktogramjai

Nem támogatott mozgástípus
Csúszó mozgás típusa
Forgó mozgás
Lógó típusú mozgás
Álló mozgástípus
cikcakkos mozgástípus
Mozgástípus 90 %-kal elforgatva
Vízszintes/függőleges mozgástípus
Mozgástípus egymás mellett
Kombinált mozgástípus
Önhordó alsó futás
Előrejelzett nem támogatott hossz FLP

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation