E2 micro - Egyrészes - Legkisebb méretek

E2,1 micro, moduláris termékválaszték

E2.10 sorozat

E2.10 méretsorozat, külső nyitás

e-chain® energialánc, kívülről nyitható
E2i.10 sorozat

E2i.10 méretsorozat, belülről nyitható

e-chain® energialánc, belülről nyitható
E2C.10 sorozat

E2C.10 méretsorozat, zárt

e-chain® energialánc, zárt
E2.15 méretsorozat

E2.15 méretsorozat, külső nyitás

e-chain® energialánc, kívülről nyitható
E2i.15-ös sorozat

E2i.15 méretsorozat, belülről nyitható

e-chain® energialánc, belülről nyitható
E2C.15 méretsorozat

E2C.15 méretsorozat, zárt

e-chain® energialánc, zárt
E2.17 sorozat

E2.17 méretsorozat, külső nyitás

e-chain® energialánc, kívülről nyitható
E2i.17 sorozat

E2i.17 méretsorozat, belülről nyitható

e-chain® energialánc, belülről nyitható
E2C.17 sorozat

E2C.17 méretsorozat, zárt

e-chain® energialánc, zárt
E2.1 micro láncnyitó

Belső magasságok 5-15,6 mm, energialánc

03-as sorozat

03 méretsorozat

e-chain®, nem nyitható
04-es sorozat

04 méretsorozat

e-chain®, nem nyitható
045 méretsorozat

045 sorozat

e-chain®, nem nyitható
05 méretsorozat

05 sorozat

e-chain®, nem nyitható
06 méretsorozat

06 sorozat

e-chain®, nem nyitható
08-as sorozat

08 sorozat

e-chain®, nem nyitható
B07 sorozat

B07 méretsorozat

e-lánc®, a külső ív mentén nyitható
B09 méretsorozat

B09 méretsorozat

e-lánc®, a külső ív mentén nyitható
074-es sorozat

074-es méretsorozat

e-chain®, a belső ív mentén nyitható
094 méretsorozat

094 méretsorozat

e-chain®, a belső ív mentén nyitható

Útmutató e-chain® kiválasztásához

Szerelési utasítás

Alkalmazási példák

Zárt terekhez

  • Egy- és kétrészes e-chain® energialánc, 5 mm-es belső magasságtól
  • Nagy torziós ellenállás
  • Kis belső magasságok és hajlítási sugarak
  • Szerelőkonzolok opcionális húzásmentesítéssel
  • Kis osztás a sima futás érdekében
  • Kábelkímélő belső tér
  • Kis tömeg
  • Nagyméretű csavarok a hosszú élettartamért
  • Kedvező belső/külső méretarány
  • B07/B09 kétrészes - Zsanéros megoldás a külső íven

Jellemző iparágak és alkalmazások:

  • Általános gépek
  • Modellek (micro e-chain® energialáncok),
  • Automatikus ajtók
  • Járművek
  • Mérőgépek
  • Elektromos berendezések
  • Kezelés
  • Pick and place robotok

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation