Change Language :

belső magasság: 29 mm
belső szélesség Bi: 30 - 140 mm
hajlítási sugár R: 55 - 150 mm
osztás: 22 mm

belső magasság: 29 mm
belső szélesség Bi: 30 - 140 mm
hajlítási sugár R: 55 - 150 mm
osztás: 22 mm

belső magasság: 35 mm
belső szélesség Bi: 30 - 140 mm
hajlítási sugár R: 55 - 150 mm
osztás: 25 mm

belső magasság hi: 40 mm
belső szélesség Bi: 40 - 300 mm
hajlítási sugár R: 63 - 200 mm
osztás: 27,8 mm

belső magasság hi: 52 mm
belső szélesség Bi: 40 - 300 mm
hajlítási sugár R: 75 - 200 mm
osztás: 30 mm

belső magasság hi: 62 mm
belső szélesség Bi: 50 - 400 mm
hajlítási sugár R: 115 mm
osztás: 50 mm

belső magasság: 80 mm
belső szélesség Bi: 50 - 600 mm
hajlítási sugár R: 150 - 200 mm
osztás: 65 mm
Egy speciális anyag használatával az e-chain® már amúgy is alacsony kopása még tovább csökkenthető. Az e-chain® ezért számos olyan alkalmazásban is használható, ahol bonyolult speciális megoldásokra van szükség. Kiterjedt tesztprogramot végeztek csúszó és nem alátámasztott alkalmazásoknál egyaránt. Számos alkalmazásnál a® e-chain speciális anyagokban gyakorlatilag kopásmentesen üzemeltethető. Az IPA által végzett tesztek megerősítik, hogy az igus®® szabványos e-láncai megfelelnek a tisztatéri követelményeknek, és a "tesztek alapján nagyon jónak bizonyultak". A mozgó alkatrészek nagyon magas kopásállóságát követelik meg a tisztaterekben, ezért például az e-chain® -nak nagyon kopásállónak kell lennie ahhoz, hogy megfeleljen az e kényes környezet szabványos követelményeinek.

IPA-osztályozás - IG1303-640-1 jelentés: ISO 1. osztály, a DIN EN ISO 14644-1 szabvány szerint.
az E61.29.050.075.0.CR sorozat esetében v = 0,5 m/s, 1,0 m/s, 2,0 m/s sebességgel.

Rendkívül alacsony zajszint
E61.29.070.055.0 1m/s-nál = 32dB(A) az igus® 4479 belső tesztje szerint.