Elektromos motorok 24 órás szállítási banneren.

drylin E elektromotorok

24 órán belül szállításra kész

Automation with stepper motors, DC motors and EC/BLDC motors

Forgójeladó tengellyel és két csatlakozóval, kivágva.

Stepper motors

  • Powerful in 5 sizes
  • Motors with metric connector or stranded wires
  • Safety with encoder and brake
  • With flattened motor shaft (D-Cut) for increased anti-rotation feature
Kompakt villanymotor fémházzal és kiálló tengellyel.

DC motors

  • Also available with protective housing
  • Torques from 0.1 to 1.8Nm
  • Speeds up to 440rpm
  • With flattened motor shaft (D-Cut) for increased anti-rotation feature
MOT-EC-56-C-I-A-FRONT szervomotor csatlakozóval és kábelcsatlakozással.

EC/BLDC motors

  • With Hall and encoder
  • Sizes NEMA: 17, 23 and 34
  • Virtually wear-free
  • Very high speeds
  • More cost-effective than conventional servomotors
Kompakt léptetőmotor elülső peremmel és dugaszolható csatlakozóval.

Lead screw stepper motors

  • 3 sizes with holding torque 0.1-2Nm
  • 7 lead screw types with pitches from 0.8-50mm
  • Matching lead screw nuts available
  • Lead screw can be attached from both sides for stepper motor without encoder
Villanymotor peremmel és két csatlakozóval.

Stepper motor with IP68 water protection

  • Installation size: NEMA23/flange dimension 56mm
  • Protection class - motor housing: IP68 (10m)
  • Holding torque: 1.30Nm
  • Rated current: 4.20A
  • Motor connection: Terminal box
Kompakt hajtóműves motor fém házzal és csatlakoztatott kábelekkel.

DC motor with worm gear

  • With spline
  • Space-saving & quiet
  • Torques from 0.75Nm to 2.00Nm
  • Speeds up to 350rpm
  • Position encoder included

Miért a drylin E motorok?

Szállításra készen 24 órán belül

Folyamatosan nagy készletek

Hosszú termék élettartam

Hosszú távon elérhető termékválaszték

Szállítás 1-től, minimális rendelési mennyiség nélkül.

Nincs minimális rendelési mennyiség

100%-ban tesztelt

drylin E termékkereső

Motor és fogaskerekek a termékkereső és a szakértői tanácsadás jelképeként.

Elektromotorokhoz

Fogaskerék-szimbólum a hajtástechnikához.

Elektromos lineáris hajtásokhoz

Vezérorsós motorokhoz

Szolgáltatásaink

drylin E motor control systems

  • Quick initial operation
  • Simple and intuitive user interface
  • Compatible with industrial control systems
  • For all drylin linear axes
Information on motor control systems

drylin E sample programmes

  • Download programmes with master/control programme & dryve parameterisation
  • Compatible with industrial manufacturers (Siemens, Beckhoff, Wago, etc.)
  • Compatible with common single-board computers/developer boards
    (Arduino, Rasperry Pi, Beaglebone)
Tovább a mintaprogramokhoz

Application examples with igus motors

Positioning in the laser application laboratory

drylin pozicionáló rendszer egy precíziós csapágyas mérőfej alatt.

XXL X-ray scanner

X-ray berendezés termékminőség-ellenőrzéshez egy vizsgálószobában.

Motorised mirror ceiling consisting of 120 mirrors

Modern kiállítótér tükrös mennyezettel és kék világítással.

Smooth movement in the sensor test bench

Mikroelektronikai tesztállomás szenzorteszt-fejjel, drylin ZLW-vel és igus e-chainnel.

Further application examples

Csúszócsapágyak ipari alkalmazásokhoz építőipari gépekhez, szélturbinákhoz és gyártáshoz.

Ezek a lehetőségek is érdekelhetik

Két igus hajtómű peremmel és tengellyel.

drylin E motor hajtás

  • Planetary gearbox for igus stepper motors NEMA 23 and 34
  • Increased motor torque
  • Higher holding torque of a brake
  • Two installation sizes
  • Reduction ratios of 3 & 5 available
Két tengelykapcsoló-fél fehér háttéren.

drylin E csatlakozók

  • With square or round housing
  • 20 versions in stock
  • Vibration-dampening & pluggable
  • Temperature range from -30°C to +100°C
Mean Well drylin E NDR-240-48 tápegység kék előlapcímkével és fémházzal.

drylin E kapcsoló tápegységek

  • 8 versions in the online shop
  • Rated power from 75 - 960W
  • Ready to ship in 24h
  • Suitable for igus motor controls
Motek kábelkollekció négy motorkábellel és eltérő csatlakozókkal.

drylin E motor cables

  • Lengths of 3m, 5m, 10m or 20m
  • Various outer materials
  • Straight and angled connectors
  • Available from stock

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation