iglidur® H1 - Anyagadatok

Anyagadat táblázat

Általános tulajdonságok Egységiglidur® H1 Tesztelési módszer
Sűrűségg/cm³ 1,53
Szín krémszínű
Maximális nedvességfelvétel +23°C/50% szobapáratartalom mellett tömeg% 0,1 DIN 53495
Max. nedvességfelvétel tömeg% 0,3
Csúszási súrlódási együttható, dinamikus acéllal szemben µ 0,06 - 0,20
max. PV érték (szárazon) MPa x m/s 0,8
Mechanikai tulajdonságok
Hajlítási modulus MPa 2800 DIN 53457
Hajlítószilárdság 20 °C-on MPa 55 DIN 53452
Nyomószilárdság MPa 78
Javasolt maximális felületi nyomás (20 °C-on) MPa 80
Shore-D keménység 77DIN 53505
[b]Fizikai és termikus tulajdonságok [/b]
Maximális tartós alkalmazási hőmérséklet °C +200
Maximális rövid idejű alkalmazási hőmérséklet °C +240
min. alkalmazási hőmérséklet °C-40
Hővezetési tényező [W/m x K] 0,24ASTM C 177
Hőtágulási együttható (23 °C-on) K-1 x 10-5 6 DIN 53752
Elektromos tulajdonságok
Specifikus átmeneti ellenállás Ωcm > 1012DIN IEC 93
Felületi ellenállás Ω > 1011DIN 53482
04. 01: Az iglidur® H1 siklócsapágyak megengedett pv-értékei
04. 01: Az iglidur® H1 siklócsapágyak megengedett pv-értékei
04. 02: maximális ajánlott felületi nyomás a hőmérséklet függvényében (80 MPa +20 °C-on)

Mechanikai specifikáció

03. ábra: Deformáció nyomás és hőmérséklet alatt

Megengedett csúszási sebességek

Maximális felületi sebesség

m/s Forgás Oszcillálás Lineáris
állandó 21,05
Rövid idejű 2,5 1,5 7

Hőmérsékletek

iglidur® H1 Felhasználási hőmérséklet
Minimális -40 °C
Max. tartós +200 °C
Maximális, rövid idejű +240 °C
Kiegészítő biztonsági tengely +80 °C
04. ábra: Súrlódási együttható a felületi sebesség függvényében, p = 0,75 MPa

Súrlódás és kopás

iglidur® H1 szárazZsírok Olaj Víz
Súrlódási együttható (µ) 0,06 - 0,2 0,09 0,04 0,04
05. ábra: Súrlódási együttható a nyomás függvényében, v = 0,01 m/s
04. 07 Kopás oszcilláló és forgó gépekben

Kémiai ellenállás

Közepes ellenállás
Alkoholok +
hidrokarbonok +
adalékanyagmentes zsírok és olajak +
Üzemanyagok +
hígított savak + max. 0
erős savak +, 0, -
Hígított lúgok +
Erős lúgok +, 0, -

Kémiai ellenállás

Radioaktív sugárzás

UV-ellenállás

Vákuum

Elektromos specifikáció

Elektromos tulajdonságok
Specifikus átmeneti ellenállás > 1012 Ωcm
Felületi ellenállás > 1011 Ω

Nedvesség felszívódása

Maximális nedvességfelvétel
+23 °C/50 % r. páratartalom mellett 0,1 tömegszázalék
Max. nedvességfelvétel 0,3% tömeg
A nedvességfelvétel hatása

Telepítési tűrések

Átmérő d1 [mm]h9 tengely [mm]iglidur® H1 F10 [mm]Ház H7 [mm]
3-ig 0 - 0,025 +0,006 +0,046 0 +0,010
> 3 - 6 0 - 0,030 +0,010 +0,058 0 +0,012
> 6 - 10 0 - 0,036 +0,013 +0,071 0 +0,015
> 10 - 18 0 - 0,043 +0,016 +0,086 0 +0,018
> 18 - 30 0 - 0,052 +0,020 +0,104 0 +0,021
> 30 - 50 0 - 0,062 +0,025 +0,125 0 +0,025
>50 - 80 0 - 0,074 +0,030 +0,150 0 +0,030

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation