Négyéves garanciájú chainflex kábelvezető rendszer, csomagolási költség és minimális rendelés nélkül.

Kábelek mozgó alkalmazásokhoz: chainflex®

Webáruház

chainflex kábelek konfigurátora nagyítóval, számológéppel és fogaskerekekkel.

Konfigurátorok és egyebek

Tudás

Kábeltípusok

DriveTech

A szupertől a szuper költséghatékonyig

Milyen előnyöket kínálnak a kábeleink?

  • 30 év tapasztalat
  • 4 év garancia
  • Saját laboratóriumunkban tesztelve, több mint 5000 négyzetméteren, 125 tesztrendszerrel, több mint 800 folyamatban lévő teszttel
  • Hatalmas választék, 1354 kábeltípus adat-, busz- és hibrid rendszerekhez, vezérlőrendszerekhez és hajtáshoz
  • Bejósolható és/vagy konfigurálható élettartam
  • Raktárról elérhető, 1 m hosszúságtól és 36 órán belül
  • Kábelek minden típusú mozgáshoz: vízszintes, függőleges, torziós, nagy sebességű mozgásokhoz
  • Ingyenesen elérhető minták
  • 50%-os időmegtakarítás a kábelek blankolásakor az egyedi CFRIP technológia révén
  • Opcionális smart plastics intelligens szakítószilárdság felügyelet a kivételesen nagy teherbírású kábelekhez

chainflex kábelek használatban - izgalmas gyakorlati példák ügyfeleinktől

Kiszámítható biztonság a laboratóriumi és gyakorlati tapasztalatoknak köszönhetően

chainflex works - guaranteed and certified!

Egy munkatárs és egy kutató bemutat egy folyamatos használatra szánt energialáncot 36 hónap garanciával.

2026-os új kábel termékek

Repülőgép világtérkép előtt, tanúsítási logókkal és szabványszimbólumokkal a nemzetközi szállításhoz.

Engedélyek és szabványok

Raktári polcokon címkézett dobozokban chainflex kábelek vannak.

chainflex CASE

Mik azok a chainflex kábelek mozgó rendszerekhez?

Érzékelő az intelligens kábelért | i.Sense CF.P

  • A CF.P érzékelő a kábelekre ható húzóerőket méri
  • A tartósan megnövekedett húzóerők kárt tehetnek a kábelben, sőt a legrosszabb esetben a kábel kiégéséhez vezethetnek
  • A CF.P érzékelő azonosítja a kábeleken helytelenül elvégzett karbantartást

Alkalmazási példák ügyfeleinktől

Pick & place robot

Pick-and-place gép alkatrészek és tekercsek ავტომatikus összeszereléséhez.

Nagy megmunkáló központok

Megmunkálóközpont mozgó kábelvezető lánccal egy ipari csarnokban.

Gépészet

Szerszámgépekhez való kábelvezetés több energialánccal.

Hajókirakodó

Víz feletti híddarun sárga acélszerkezettel és pirossal jelölt vezetőgörgővel.

További alkalmazási lehetőségek

Chainflex kábelvédő cső egy hullám felett, a háttérben egy hajóval.

readycable

Energialáncok

readychain

További információk a chainflex kábelekről

Több mint 5000 m²-en tesztelve

Kábellánc egy lineáris tengelyen, kábelekkel egy automatizálási rendszerben.

chainflex katalógus

Nyitott chainflex katalógus sárga borítóval.

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation