readychain® & readycable® új termékek

Hajtástechnikai kábelek bővítése

Hannover 2024 új termékek

Alkalmas két további hajtástechnikai gyártó számára

Hajtástechnika termékskála kiegészítések 2024

41 új kábel alkalmas...

Hálózati technológiai hírek 2024

Gyors adatközlés

Hajtástechnikai kábelek bővítése

Hannover 2024 új termékek

Négy további hajtástechnikai gyártó termékeihez megfelelő

Hajtástechnika termékskála kiegészítések 2024

20 új kábel a ...

Hálózati technológiai hírek 2024

Gyors adatközlés

EPLAN makrók

Naprakész EPLAN makrók

Csatlakoztasson mindent egyszerre, ahelyett, hogy minden egyes csatlakozót külön-külön dugna be

Hírek 2023

Bővült az SPS hajtáskábelek kínálata

2023-as SPS újdonságok

Négy további hajtástechnikai gyártó termékeihez megfelelő

Jelentősen bővül a hajtáskábelek kínálata a Hannoveri Vásárra

plusz 6 új meghajtógyártó

Hat új meghajtókábel-gyártó

Hajtástechnikai termékkínálat bővítése 2023

88 új kábel alkalmas ...

Hírek 2022

Csatlakozók a TE Connectivity-től

Csúcskategóriás hálózati technológia

  • A legmagasabb ipari követelményekhez
  • 24 órán belül raktárkészletről elérhető a just-in-time szállításhoz
  • Tartós anyagok a fenntartható használathoz
Egypáros Ethernet új, 2023

Egypáros Ethernet kis telepítési helyekhez

  • Az energialáncokkal kompatibilis Ethernet-kommunikáció a teljes rendszer számára.
  • Ideális megoldás kis beépítési helyekre​
  • Minden szállítmány 100%-ban tesztelve (jóváhagyási pecsét és vizsgálati jelentés)
  • Jövőbiztos adatkommunikáció
  • A kábel garantált élettartamának pontos online kiszámítása (az eszközért kattintson ide)
Kuka Quantec 2 csatlakozó

Csatlakoztassa biztonságosan a Kuka Quantec 2-t

  • Csatlakozásra és azonnali használatra kész kábelkötegek
  • Centiméterre pontosan a kívánt hosszra gyártva, ezért nincs túlméretezés
  • 100%-ban tesztelve (jóváhagyási pecsét és vizsgálati jelentés)
  • Tartós kábelanyagok + kiváló minőségű dugaszolható csatlakozók + megmunkálás = garantált biztonság és az alkatrészek értékmegőrzése

readychain® p-rack fogasléc

  • Ergonomikus és pontosan az ügyfél igényeihez igazított, szerszámmentes telepítés/lebontás.
  • Csökkentett súly a költséghatékonyabb szállítás érdekében, további helytakarékos visszaszállítás​
  • 66%-kal csökkentett telepítési idő ​
  • Kukoricakeményítőből is nyomtatható és regranulálható
  • Opcionálisan GPS-követéssel is rendelhető

readychain® gyors pozicionáló - egyszerű telepítés

  • Egyszerű és biztonságos telepítés a hevederes readychain® rendszereknél.
  • Nincs szükség további szerszámokra
  • Az optimális beépítési pozícióba történő szállításnak köszönhetően 30%-kal csökkentett beépítési idő
  • Fenntartható, újrahasznosítható anyagokból nyomtatva

Hírek 2021

readychain® micro-speed...

azonnal csatlakoztatható energialánc
  • Egyszerű rögzítés az alkalmazásban
  • Integrált feszültségmentesítés és tömítés
  • 80%-os telepítési időmegtakarítás
  • Optimalizált, beépítésre kész szerelvények
  • Szerviz eset: egyszerűen kihúzni, újra bedugni, kész

AIDA hosszabbító kábelek

AIDA toldókábelek
  • 50%-kal kevesebb összeszerelési munka a push-pull technológiánakköszönhetően
  • Rugalmasan bővítse a meglévő robotrendszereket és interfészeket a végtesztelt bővítésekkel
  • Különböző minőségű és árkategóriájú kábelek: használja a legjobb ár-érték arányú kábelt az Ön robotalkalmazásában.

Kábeles újdonságok áttekintése

Hírek chainflex

Energialáncos újdonságok áttekintése

e-chain újdonságok

Smart Plastics újdonságok áttekintése

Intelligens műanyagok újdonságok

igus® GmbH+49 2203 9649-0