Nyelvváltás :

Az új dryspin® csavaranya rúdból, hengeres, karimás vagy lapos kulcsos kivitelben a következő előnyöket kínálja:
Hengeres csavaranya:
A hengeres csavaranyák külső átmérője nem interferencia illesztésre van kialakítva. Ezért a rögzítéshez, pl. a kulcslapok rögzítéséhez pozitív illeszkedést ajánlunk. A gyakorlatban a csavaros csatlakozás kis erők esetén is bevált. Az ólomcsavaranyák beragasztása általában nem ajánlott. Ha az ólomcsavaranyát mégis ragasztással kell rögzíteni, mindenképpen megfelelő vizsgálatokra van szükség, és ellenőrizni kell az iglidur® anyaggal való kompatibilitást.
Karimás menetes anyák:
A karimás menetes anya rögzítőcsavarjaira legfeljebb 2,5 Nm meghúzási nyomaték vonatkozik. Javasoljuk, hogy a rögzítőcsavarokat egy harmadik közeggel (pl. folyékony menetzárral) biztosítsa. Nagyobb meghúzási nyomaték esetén fém sajtolóhüvelyek használata ajánlott.
| Típus | Cikksz. | Menet | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | b1 | b2 | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hengeres menetes anyák | DST-□SRM-6060DS32X5 | DS32x5 | 32 | 60 | - | - | - | 60 | - | - |
| Hengeres menetes anyák | DST-□SLM-1413DS6.35X25.4 | DS6.35x25.4 | 6,35 | 14 | - | - | - | 13 | - | - |
| Peremes menetes siklóanya | DST-□FRM-4546DS32X5 | DS32x5 | 32 | 45 | 70 | 58 | 7 | 46 | 16 | - |
| Peremes menetes siklóanya | DST-□FLM-1315DS6.35X25.4 | DS6.35x25.4 | 6,35 | 13 | 25 | 19 | 3,2 | 15 | 5 | - |
| Lapított peremes menetes siklóanya | DST-□FLM-131315DS6.35X25.4 | DS6.35x25.4 | 6,35 | 13 | 25 | 19 | 3,2 | 15 | 5 | 13 |

Az ingyenes fonalminta segítségével
Fontos, hogy egy valódi mintát tartson a kezében, hogy átfogó benyomást szerezzen. Szívesen küldünk Önnek egy mintát a dryspin® vezetőcsavarjainkból.
A mintadarabon összefoglaltuk Önnek a dryspin® menetcsavar technológia összes specifikációját és előnyét. Győződjön meg róla saját szemével, és ha bármilyen kérdése van, szakértőink szívesen segítenek Önnek.