drylin R tengelyvezetés - a karbantartásmentes megoldás

Garantálja a robusztusságot és a pontosságot

drylin R siklócsapágy és tengelyek lineáris mozgáshoz.
Bannerminta kör tengelyvezetéshez igus drylin R-rel és csomagolásjelöléssel.

Ingyenes drylin R minta

Szekciós whitepaper dokumentumjellel és lineáris mozgásról szóló igus plastics borítóval.

Tanulmány letöltése

DRYLIN® tengelykonfigurátor egy laptop képernyőjén, tengelyalkatrészekkel.

drylin tengely konfigurátor


Miért érdemes a drylin R tengelyvezetéseket választani?

Alkatrészcsere elemenként – egyszerűen

A rozsdamentes acél miatt megfelel az FDA előírásainak

Kiemelkedő pontosság

Robusztus és rugalmas

Csendes működés

A drylin R tengelyvezetés alkatrészei

Különböző kivitelű drylin R lineáris tengelyek és tartók.

Lineáris tengelyek

  • Alumíniumból, acélból vagy rozsdamentes acélból készült
  • Korróziómentes
  • Nagy teherbírású
drylin R házas csapágy négy változatban, eltérő házformákkal.

Állócsapágyak

  • Egyszerű telepítés
  • Nagy statikus terhelés
  • Cserélhető sikló fólia
Négy drylin R lineáris siklócsapágy különböző kivitelben, fehér háttéren.

Lineáris siklócsapágyak

  • Zárt vagy osztott
  • Egyenetlenség kompenzációval
  • Nyitott, alátámasztott tengelyekhez
Öt színű, átlátszó csúszófóliák egymás mellett.

Siklócsapágy betét

  • költséghatékony, karbantartás- és kenésmentes
  • Különböző anyagok kaphatók
  • Zárt, nyitott, rövid és hosszú típus
Két drylin R csapágyház egymás mellett, metszetben látható siklóbetétekkel.

Négyes blokk

  • Zárt vagy nyitott típus
  • Könnyű konstrukció
  • Alumínium ház

Haszongépjármű gyártás

Laboratóriumi prések

Fa tengelyek asztalokban

Nyitott tetejű faláda és szerszám ikon a banneren.

Pálya- és alagúttisztítás

Ipari jármű karbantartása, ráhelyezett szerszám ikonnal.

drylin R lineáris vezetés

  • 100%-ban kenésmentes
  • A recirkulációs golyóscsapágyakkal méretazonos
  • Házgeometriák széles választéka
  • Tengelyek, tengelyvég blokkok és tartozékok készletről
  • 8 különböző tengelyanyag
  • Cserélhető betétek
  • VA rozsdamentes acél ház elérhető
TulajdonságokA igus® siklócsapágyak jellemzőiA gördülőcsapágyak jellemzőiA igus® siklócsapágyak műszaki adataiA gördülőcsapágyak műszaki adataiKülönösen fontos a következő iparágak számára:
Precizitás++++0,02-0,15 mm0,001-0,01 mmSzerszámgépek, CNC megmunkálás, elektronikai gyártás
Teljesen kenésmentes+++ +Gyógyszerek, csomagolások, élelmiszerek, tisztaterek, fogyasztási termékek
Karbantartásmentes++++Az egész iparágra kiterjedő
Előnyös tömegadatok++++Alumínium kb. 2,7 g/cm³ polimer kb. 1,5 g/cm³Acél kb. 7,8 g/cm³Kezelés, automatizálás, laboratórium, szabadidő
Nagy dinamika alacsony terhelés mellett++++Csomagolás, kezelés, automatizálás
Nagy dinamika nagy terhelés mellett++++Csomagolás, kezelés, automatizálás
A lökethossz szórása++++ +Kameratechnológia, textil
Súrlódási együttható++++0,15 - 0,3 µ0,001-0,05 µKézi állítás, elforgatható
Szennyeződésérzékenység++++Csomagolás, kő, textil, papír, festő rendszerek
Zajcsökkentés ¹++++ +45-60 dB60-70 dBOrvostudomány, laboratórium, bútor
Költség-haszon++++ +Az egész iparágra kiterjedő
Korrózióvédelem+ ++Töltési technológia, vegyi anyagok, élelmiszerek
Mágnesesség++++Műanyag, alumíniumAcélOrvostudomány, vizsgálati berendezések
Vegyszerállóság++++1,4751 + iglidur® X1,4112Orvostudomány, élelmiszer, galvanizálás, töltőrendszerek
Az összeszerelés kompatibilitása++++Készüléképítés, gyártósor automatizálás
Halk működés rezgés nélkül++++ +Kameratechnológia, inspekció, orvostudomány, 3D nyomtató
Rövid löket alkalmassága++++Textil, kezelés
Könnyen felszerelhető és gyorsan cserélhető++++Készüléképítés, gyártósor automatizálás
Merevség++++Szerszámgépek, CNC megmunkálás, elektronikai gyártás
10 m feletti elmozdulás+ ++kamera, szállítószalag-technológia, anyagmozgatás
Hőálló+++++250 °C-igVegyszerek
Sima működés++++Kézi állítás
Gyorsulás, maximális ²++++ +50 m/s²15 m/s²Automatizálás, kezelés
Sebesség, maximális ²++++30m/s5-10m/sAutomatizálás, kezelés
  1. Az igus® laboratóriumban mérve, 400 mm löket, kézi állítással
  2. Kis terhelés esetén, a beépítési mérettől függően 0,1-5 kg
    Jellemzők: +++ erős ++ közepes + gyenge

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation