Általános jellemzők | Egység | iglidur® A500 | Ellenőrzési módszer |
Sűrűség | g/cm³ | 1,28 | |
Szín | Barna | ||
Max. nedvességelnyelés 23°C/50% rel.nedv.t. H. | %(m/m) | 0,3 | DIN 53495 |
Max. vízelnyelés | %(m/m) | 0,5 | |
Felületi súrlódási tényező, dinamikus, acélon | µ | 0,26-0,41 | |
PV értékek, max. (szárazon) | Mpa x m/s | 0,28 | |
Mechanikai jellemzők |
|||
Hajlítási E-modulus | MPa | 3.600 | DIN 53457 |
Szakítószilárdság 20 °C-on | MPa | 140 | DIN 53452 |
Nyomószilárdság | MPa | 118 | |
Megengedett legnagyobb felületi nyomás (20° C) | MPa | 120 | |
Shore D keménység | 83 | DIN 53505 | |
Fizikai és hőtani tulajdonságok |
|||
Maximális tartós alkalmazási hőmérséklet | °C | +250 | |
Maximális rövid idejű alkalmazási hőmérséklet | °C | +300 | |
Kisebb alkalmazási hőmérséklet | °C | -100 | |
Hővezető képesség | W/m x K | 0,24 | ASTM C 177 |
Hőtágulási tényező (23° C-on) | K-1 x 10-5 | 9 | DIN 53752 |
Elektromos tulajdonságok |
|||
Sajátságos előre ható ellenállás | Ωcm | > 1014 | DIN IEC 93 |
Felületi ellenállás | Ω | > 1013 | DIN 53482 |
m/s | Forgó | Lengő | Lineáris |
Állandó | 0,6 | 0,4 | 1 |
rövid tartamú | 1 | 0,7 | 2 |
iglidur® A500 önkenő csúszócsapágyak | száraz | Kenőzsír | Olaj | Víz |
µ súrlódási tényezők | 0,26 - 0,41 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |
Közepes | Ellenállás |
Alkoholok | + |
Szénhidrogének | + |
Adalékanyagmentes zsírok és olajak | + |
Üzemanyagok | + |
Hígított savak | + |
Tömény savak | + |
Hígított lúgok | + |
Tömény lúgok | + |
Sajátságos előre ható ellenállás | > 1014 Ωcm |
Felületi ellenállás | > 1013 Ω |
Maximális nedvességfelvétel | |
---|---|
+23 °C / 50% rel. páratart. S. | 0,3 tömeg% |
Max. nedvességfelvétel | 0,5 tömeg% |
Átmérő d1 [mm] |
Tengely h9 [mm] |
iglidur® A500 F10 [mm] |
Ház H7 [mm] |
Max. 3 | 0 - 0,025 | +0,006 +0,046 | 0 +0,010 |
> 3 to 6 | 0 - 0,030 | +0,010 +0,058 | 0 +0,012 |
> 6 to 10 | 0 - 0,036 | +0,013 +0,071 | 0 +0,015 |
> 10 to 18 | 0 - 0,043 | +0,016 +0,086 | 0 +0,018 |
> 18 to 30 | 0 - 0,052 | +0,020 +0,104 | 0 +0,021 |
>30 - 50 | 0 - 0,062 | +0,025 +0,125 | 0 +0,025 |
> 50 to 80 | 0 - 0,074 | +0,030 +0,150 | 0 +0,030 |