Robotika hírek áttekintése

igus hírlevél

Ne maradjon le még több igus hírről

2025 tavasza

szálrúd & standard visszahúzó rendszer (RS) teljes ESD kivitelben

ESD-s RS és szálrúd

Három rész a stabilitásért, tisztaságért és gazdaságosságért

triflex R webáruház termékek

triflex R heavy duty

triflex R heavy duty

ESD Clean SCARA kábelvezetés (tanulmány)

Clean SCARA kábelvezetés ESD

ESD specifikációknak megfelelő anyagból készült SCARA kábel megoldás

SCARA kábelvezetés ESD

2024 tavasza

Szálrúd száraz tisztatérhez

Szálrúd száraz tisztatérbe

triflex R TRE.85 C változat

TRE.85 C változat

Tisztatéri SCARA kábelvezetés 24-es méretben

Tisztatéri SCARA kábelvezetés 24-es méretben

2023 tavasza

Kábelcsíptető

Kábelcsíptető

Tisztetéri SCARA kábel megveztetés

Tisztetéri SCARA kábel megveztetés

Kiterjesztett valóság a Quick Robotban

Kiterjesztett valóság az irodában

2022 tavasza

triflex R Hírek 2022

2021 tavasza

2020 ősz

A 2020-as tavaszi hírek 1:45 percben összefoglalva.

2020 tavasza

Irányított előfeszítés UR10 és UR10e esetén

Szálrúd tartó UR10-hez
  • Abban az esetben, ha kábeleket vagy tömlőket kell utólagosan felszerelnie UR10-re vagy UR10e-re.
  • Erős és meghatározott kábelvezetést tesz lehetővé a szerszámig
  • Kombinálható a cobot bilincseinkkel
  • Plug and play az UR10 + UR10e esetében
  • Egyénileg állítható
  • Nincs csúnya sérülés a roboton

Kompakt lineáris Triflex visszahúzó rendszer, TR.RSEC.60

TR.RSEC.60

Lineáris, költséghatékony visszahúzó rendszer TR.RSEL.60 + TR.RSEL.65

TR.RSEL.60 + 65
  • A meglévő RSEL visszahúzó rendszerek 70-es és 85-ös méretének termékbővítései
  • A 60-as és 65-ös méretű láncok segítségével költséghatékonyan megvalósíthatók a kezelő csomagok, például az autógyártásban
  • Az RSEL sorozatmoduláris felépítése

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation