<font size="7">A komissiózáshoz</font><br>Rugalmas megfogó rendszer</font>
Schunk megfogó
  • Amire szükség volt: A rugalmas megfogórendszer egy párhuzamos megfogóból és egy vákuumos megfogóból áll, amely különböző tárgygeometriákhoz igazítható.
  • Követelmények: Alkalmas kis beépítési helyekre, költséghatékony, teljesen kenésmentes, karbantartásmentes, nem korrózió, hosszú élettartam, egyszerű összeszerelés, robusztus, megbízható alkalmazás.
  • Felhasznált termékek: drylin® R alumíniumtengelyes AWMP, dryspin® trapezoidal lead screw reverse PTGSG, drylin® trapéz alakú csavaranya csavarkulcslapokkal JSRM-172220TR10X2 és JSLM-172220TR10X2, iglidur® J3 hüvelyes csapágy J3SM-1012-08, iglidur® J3 hüvelyes csapágy karimával J3FM-0304-05, J3FM-0608-06 és J3FM-0810-10
  • Siker az ügyfél számára: A lehető legkompaktabb kialakítás érdekében a klasszikus gépelemeket igus® termékekkel, például műanyag siklócsapágyakkal, vezetési és csigahajtásokkal helyettesítették, amelyek ráadásul költséghatékonyak is.

RBTX - A költségtakarékos robotikai piactér

RBTX
  • Befektetés & profit: Gyors amortizáció az alacsony költségű automatizálás révén.
  • Hardveres & integráció: Találja meg a megfelelő robotikai megoldást az Ön számára pillanatok alatt
  • Szakértelem & Biztonság Magas színvonalú minőség a vezető robotikai beszállítóktól & Garantált kompatibilitás.

A felhasznált termékek

VIVE-Medtech
fordított vezetőcsavar

Menetes siklóanyák
Siklócsapágyak
Peremes csapágyak

További alkalmazási képek

Online rendelés:

Töltőrendszer

Az ólomcsavaros meghajtás konfigurálása:

Töltőrendszer

A technológia fejlesztése ... a költségek csökkentése:

Korszerűbb technika, alacsonyabb költségek

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation