Kisméretű lineáris tengely vezérorsós hajtással

SLN miniatűr lineáris tengely a legszűkösebb beépítési helyekre

  • Alumíniumból és műanyagból készült alkatrészek
  • Alapja a 27-es telepítési méretű drylin® N alacsony profilú vezetőrendszer
  • Siklócsapágyra szerelt vezérorsó
  • Kompakt típus
  • Kézi és motoros működtetés lehetséges

Termékszolgáltatások

Műszaki adatok letöltése

Kérjen árajánlatot

Ingyenes online konfigurátor

SLN miniatűr lineáris tengely motor nélkül

A drylin SLN műszaki rajza méretekkel és löketettel.
A drylin SLN műszaki rajza méretekkel és löketettel.

Műszaki adatok

Cikksz.Max. lökethossz [mm]Tömeg [g]Kiegészítő (100 mm-enként) [g]Max. statikus teherbírás, axiális [N]Max. statikus terhelhetőség, radiális [N]Max. forgási sebesség [U/min]Max. hajtási nyomaték [Nm]A, ±0,2 [mm]Al, ±0,1 [mm]
SLN-27-03-0008 250504010401000,12835
SLN-27-03-0025 250504010401000,12835
SLN-27-03-0051 250504010401000,22835
SLN-27-03-0127 250504010401000,32835
SLN-27-03-0254 250504010401000,42835
Cikksz.H, ±0,2 [mm]E1, ±0,15 [mm]E2, ±0,15 [mm]E3, ±0,15 [mm]l [mm]hw, ±0,2 [mm]lt, ±0,2 [mm]tg [mm]Td2 [mm]l2 [mm]ha [mm]
SLN-27-03-0008 2220,515287722213,2M551514,5
SLN-27-03-0025 2220,515287722213,26,35x2,546,351514,5
SLN-27-03-0051 2220,515287722213,26,35x2,546,351514,5
SLN-27-03-0127 2220,515287722213,26,35x2,546,351514,5
SLN-27-03-0254 2220,515287722213,26,35x2,546,351514,5

SLN miniatűr lineáris tengely motorral

Motoros SLN lineáris tengely méretezett rajza és csatlakozási részletei.
Motoros SLN lineáris tengely méretezett rajza és csatlakozási részletei.

Műszaki adatok

Cikksz.Max. lökethossz [mm]Tömeg [g]Kiegészítő (100 mm-enként) [g]Max. statikus teherbírás, axiális [N]Max. statikus terhelhetőség, radiális [N]Max. forgási sebesség [U/min]Max. hajtási nyomaték [Nm]A, ±0,2 [mm]Al, ±0,1 [mm]
SLN-27-14-0050-100-11-L-S-000 100604010403000,12835
SLN-27-14-0050-150-11-L-S-000 150604010403000,12835
SLN-27-14-0050-200-11-L-S-000 200604010403000,12835
SLN-27-14-0050-250-11-L-S-000 200604010403000,12835
SLN-27-15-0050-100-11-L-S-000 100604010403000,12835
SLN-27-15-0050-150-11-L-S-000 150604010403000,12835
SLN-27-15-0050-200-11-L-S-000 200604010403000,12835
SLN-27-15-0050-250-11-L-S-000 250604010403000,12835
Cikksz.H, ±0,2 [mm]E1, ±0,15 [mm]E2, ±0,15 [mm]E3, ±0,15 [mm]l [mm]hw, ±0,2 [mm]lt, ±0,2 [mm]tgTd2l2 [mm]ha [mm]
SLN-27-14-0050-100-11-L-S-000 21,520,51528762220,2M35x5M51514
SLN-27-14-0050-150-11-L-S-000 21,520,51528762220,2M35x5M51514
SLN-27-14-0050-200-11-L-S-000 21,520,51528762220,2M35x5M51514
SLN-27-14-0050-250-11-L-S-000 21,520,51528762220,2M35x5M51514
SLN-27-15-0050-100-11-L-S-000 21,520,51528762220,2M35x5M51514
SLN-27-15-0050-150-11-L-S-000 21,520,51528762220,2M35x5M51514
SLN-27-15-0050-200-11-L-S-000 21,520,51528762220,2M35x5M51514
SLN-27-15-0050-250-11-L-S-000 21,520,51528762220,2M35x5M51514
Cikksz.ltm [mm]HM [mm]Ai [mm]li [mm]l [mm]lm [mm]
SLN-27-14-0050-100-11-L-S-000 20,528332583változtatható
SLN-27-14-0050-150-11-L-S-000 20,528332583változtatható
SLN-27-14-0050-200-11-L-S-000 20,528332583változtatható
SLN-27-14-0050-250-11-L-S-000 20,528332583változtatható
SLN-27-15-0050-100-11-L-S-000 20,528332583változtatható
SLN-27-15-0050-150-11-L-S-000 20,528332583változtatható
SLN-27-15-0050-200-11-L-S-000 20,528332583változtatható
SLN-27-15-0050-250-11-L-S-000 20,528332583változtatható

Nézze meg közelről!

Miniatűr lineáris aktuátor narancssárga tokban, nagyítóval.
  • Helytakarékos és robusztus kivitel
  • 100 %-ban kenésmentes
  • Nagyon könnyű felépítés
  • Költséghatékony

Egyedi vezérorsós hajtású lineáris modulok konfigurálása

Lineárismodul-konfigurátor egy laptopon CAD nézettel és kiválasztott hajtáselemmel.
  • Találja meg és rendelje meg a megfelelő SLT vagy SLN lineáris egységet vezérorsós hajtással, vagy küldje el kérdését néhány kattintással
  • Adja meg adatait, és válassza ki a megfelelő ajánlatot
  • Helyezze a kosárba és rendelje meg, vagy érdeklődjön online
  • Töltse le az alkatrész listát PDF formátumban

drylin® műszaki tartozékok - vezérlőelemek

drylin lineáris modul tartozékok különböző végálláskapcsolókkal, számlálókkal és rögzítőelemekkel.
  • Kiegészítők kézi pozicionáláshoz és formátum állításhoz
  • Telepítési és rögzítési lehetőségek
  • Léptető- és DC motorok elektromos működtetéshez

drylin E vezérorsós léptetőmotorok

drylin E orsós léptetőmotor előlappal és csatlakozókábellel.
  • Három telepítési méret lengőkábellel vagy anélkül
  • Csatlakozásra készen kapható
  • Enkóderrel vagy anélkül

A helyes motorkiosztás a vezérorsótengelyhez

Motoros orsótengelyek négy nézetben.

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation