SHT drylin® rozsdamentes acél lineáris modulok

Robusztus, korróziómentes és vegyszerálló

Tech up

  • Egyedileg konfigurálható
  • Vegyszerekkel szemben ellenálló
  • Robusztus kialakítás
  • AISI 303, AISI 316 és AISI 316Ti korróziómentes acél alkatrészekkel
  • Választható siklócsapágyak: iglidur® J = Standard; iglidur® A180 = FDA-kompatibilis; iglidur® X = Magas hőmérséklethez

Az SHT-ES rozsdamentes acél lineáris modulok beépítési méretei

SHT-ES-08

  • Kocsi hossza: 65 mm
  • Maximális lökethossz: 300 mm
  • A tengely átmérője: 8 mm

SHT-ES-12

  • Kocsi hossza: 85 mm
  • Maximális lökethossz: 750 mm
  • A tengely átmérője: 12 mm

SHT-ES-20

  • Kocsi hossza: 130 mm
  • Maximális lökethossz: 1000 mm
  • A tengely átmérője: 20 mm

SHT-ES-30

  • Kocsi hossza: 180 mm
  • Maximális lökethossz: 1500 mm
  • A tengely átmérője: 30 mm

Műszaki opciók az SHT sorozathoz

Vezérorsós típus

drylin vezérorsó anyag és vezérorsó kialakítás

Elektromos hajtásrendszerek: elektromotorok az igus-tól

Léptetőmotor igus lineáris modulokhoz

Csapágy anyagok

igus siklócsapágybetétek

További rozsdamentes acél lineáris tengelyek

Rozsdamentes acél SHT lineáris tengely vezérorsós hajtással

SHT - Higiénikus kialakítás

  • FDA-konform
  • Mosóvízzel való lemosáshoz
  • Széles rések
Rozsdamentes acél lineáris tengely vezérorsós hajtással

SLW-ES - korróziómentes rozsdamentes acélból készült változat

  • Választható siklócsapágy anyag
  • FDA-kompatibilis iglidur A180 siklócsapággyal
  • Magas hőmérséklethez való iglidur X csapágy, +250°C-ig működik
Vezérorsós tengelyek motorral

ZLW rozsdamentes acél lineáris tengely

  • 40 mm-es lapos rendszer magasság
  • Lökethossz akár 2000 mm-ig
  • korróziómentes a 304 SS és 316 rozsdamentes acélnak köszönhetően

Nem minden rozsdamentes acél egyforma

Az alapelv: „gördülés helyett siklás”

Siklócsapágyanyagok rozsdamentes acél lineáris tengelyekhez az igus-tól

Alkalmazási példák ügyfeleinktől

Gyors és megbízható teszt és mérés

Az alkatrészek vizuális ellenőrzésére szolgáló berendezés

Elektromos hajtástechnika egy automatizált pozicionáló rendszerben

Hajtástechnológia egy komissiózó egységben

További alkalmazási példák

AWB

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation