Webáruház

chainflex® kábelek az igus® webáruházban

Konfigurátorok és egyebek

Konfigurátorok chainflex® kábelekhez

Tudás

További információ a chainflex® kábelekről

Kábeltípusok

Milyen típusú kábelek kaphatók az igus®-nál?

DriveTech

Hajtástechnológia chainflex-szel

Korszerűbb technika, alacsonyabb költségek

Miért válasszam a chainflex®-et?

chainflex kábelek használatban - Izgalmas gyakorlati példák ügyfeleinktől

chainflex works - guaranteed and certified!

UL tanúsítvány

Új, 2024-es chainflex termékek

Kiszámítható biztonság a laboratóriumi és gyakorlati tapasztalatoknak köszönhetően

chainflex jóváhagyások és szabványok

Engedélyek és szabványok

chainflex® CASE - ship'n store by igus

chainflex Case
  • 60%-kal gyorsabb újrarendelés - a címkén szereplő QR kóddal egyenesen a termék oldalára jut
  • Sima kitekercselés, egyenesen a dobozból
  • Egyszerű tárolás - Akár három dobozt is egymásra pakolhat, ha szükséges
  • 84%-kal olcsóbb szállítás UPS Standard-del
  • Szállítás 1-2 munkanapon belül az UPS Standard szolgáltatással
  • A raktározási rendszerekre és a kitekercselő dobra már nincs szükség

Mik azok a chainflex kábelek mozgó rendszerekhez?

Milyen előnyöket kínálnak a kábeleink?

chainflex előnyök
  • 30 év tapasztalat
  • 4 év garancia
  • Saját laboratóriumunkban, több mint 4000 négyzetméteren, 125 tesztrendszerrel, több mint 800 folyamatban lévő teszteléssel vizsgált
  • Legnagyobb választék 1354 kábeltípussal adat-, BUS- és hibrid rendszerekhez, vezérlő- és hajtásrendszerekhez
  • Kiszámítható és konfigurálható élettartam
  • Készletről, 1 m hossztól és 36 órán belül szállításra készen
  • Kábelek minden típusú mozgáshoz: vízszintes, függőleges, torziós, nagy sebességű mozgásokhoz
  • Ingyenesen elérhető minták
  • 50%-os időmegtakarítás a lefejtés során az egyedülálló CFRIP technológiának köszönhetően
  • Opcionálisan smart plastics intelligens húzóerő-ellenőrzéssel a különösen nagy terhelésű kábelekhez

Mi a különbség a kábelek között?

Érzékelő az intelligens kábelért | i.Sense CF.P

  • A CF.P érzékelő a kábelre ható húzóerőket méri
  • A tartósan megnövekedett húzóerők a kábel károsodásához, legrosszabb esetben pedig tűzesethez vezethetnek
  • A CF.P érzékelő felismeri a kábelek helytelenül elvégzett karbantartását

Alkalmazási példák ügyfeleinktől

Pick & place robot

Pick & place robot

Nagy megmunkáló központok

Nagy megmunkálóközpontok

Száloptikai kábelek (FOC) automatizálási technológiához

Gépészet

igus energialáncok rozsdamentes acél házban

Hajó kirakodó

chainflex kábelek mozgó alkalmazásokhoz

További alkalmazások

readycable

readycable® készre szerelt kábelek

readychain

readychain® csatlakoztatásra kész energialáncok

További információk a chainflex kábelekről

chainflex® tesztlaboratórium
chainflex® katalógus
Nyomtatott katalógus megrendelése

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation