Nyelvváltás :

Az elektrotechnikában szervokábelről beszélünk, amikor egy szervohajtás csatlakozókábelére utalunk. Ez úgymond összeköti egymással a frekvenciaváltót (FI) és a motort. Az a tény, hogy az FI a motor tápellátása, lehetővé teszi a fordulatszám változtatását a feszültség hullámformájának beállításával. Ez jellemzően impulzusszélesség-modulációval történik, ami nagy energiájú csúcsokat eredményez a feszültséggörbén. Ennek megfelelően a szervokábelnek is magasabb feszültségosztállyal kell rendelkeznie, nevezetesen 600V/1000V-os, és átfogó árnyékolással kell rendelkeznie. Mivel a szervomotorok hőmérsékletérzékelővel és/vagy fékkel rendelkeznek, az ezekhez a funkciókhoz tartozó kábel két további árnyékolt párt tartalmaz.
A szervokábel felépítése
A szervókábelben két különböző árnyékoló van. Egyrészt van az általános árnyékolás, amely biztosítja, hogy az elektromágneses kompatibilitási viselkedés a külvilággal szemben rendben van. Ez azt jelenti, hogy a gép más alkatrészei nem zavarják. Másrészt a fék és a hőmérséklet-érzékelő párosa árnyékolva van, ami biztosítja, hogy a hálózati vezetékekből származó zavarok nem jutnak be a frekvenciaváltó vezérlőáramkörébe. Ezeket az árnyékolásokat a mechanikai igénybevételtől függően különbözőképpen alakítják ki. Minél magasabb a kábel mechanikai igénybevételének szintje, annál jobb minőségű az árnyékolás. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a csúcskategóriás kábeleink árnyékolása lényegesen magasabb, akár 90%-os mechanikai lefedettséggel rendelkezik. Továbbá a kábelben a vezérlőpárokhoz egy speciális tekercselést használunk, amely nemcsak jó elektromágneses kompatibilitási specifikációval rendelkezik, hanem speciális kialakításának köszönhetően nagyon gyorsan feldolgozható.
PUR = láncos kábel és PVC = fix telepítés. Ez a hagyományos bölcsesség a kábelpiacon. De ez nem teljesen igaz. Mi az igusnál® a különböző külső köpenyanyagokat alaposan és hosszú ideig teszteltük a kábellaboratóriumunkban, és arra a következtetésre jutottunk, hogy a PUR egy nagyon jó és rugalmas anyag, de nem feltétlenül kell mindig láncban használni.
Ennek oka, hogy a PVC sokkal jobb kopási tulajdonságokkal rendelkezik, és olcsóbb anyag is. A PUR azonban elengedhetetlen, ha a kábel olajjal érintkezik.


szervokábel a szerszámgépek különböző alkalmazásaiban
Az egyik alkalmazási terület, amely a chainflex® programból származó szervokábelek sokféle lehetőségét jellemzi, az összekapcsolt szerszámgépeké. Itt a gép a különböző tengelyeknél nagyon feszes, ezért általában a CF270.UL.D kábelcsaládunkat használják. A főtengelyen használt sugár gyakran nagyobb, ami költségmegtakarítást jelent, ha a CF897 sorozatot használják. Ez a sorozat hosszabb lökethosszúsággal rendelkezik a sodrásban, és ezért nagyobb hajlítási sugárra optimalizált. Az összekapcsolt gépek feletti portálon az e-chain® láncot használják hosszú utakon, és az ilyen típusú alkalmazáshoz a lánc nagy dinamikája és csúszó felhasználása miatt belső köpenyre van szükség, amellyel a CF27.UL van felszerelve. Minden sorozatnak van néhány közös vonása, amelyek alapvető fontosságúak egy szerszámgép esetében. Először is, minden kábel rendelkezik UL jóváhagyással, másodszor olajálló külső köpennyel, harmadszor pedig a hároméves garancia, amely egyértelmű élettartam-nyilatkozatot tartalmaz, akár 10 millió dupla löketig. Közösen kell végigjárnunk az utat, és a széles választék segítségével kialakítanunk a költséghatékony megoldást. Kérjük, azonnal vegye fel a kapcsolatot szakembereinkkel.
Még nem találta meg az Önnek megfelelő terméket?
Könnyű megtalálni, kiválasztani a megfelelő típust, kiszámítani az élettartamot és online megrendelni.
In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Chat-Service
Monday to Thursday from 8 am - 6 pm.
WhatsApp-Service:
Monday to Thursday from 8 am - 4 pm.