Nyelvváltás :
| Általános tulajdonságok | Egység | iglidur® H1 | Tesztelési módszer |
|---|---|---|---|
| Sűrűség | g/cm³ | 1,53 | |
| Szín | krémszínű | ||
| Maximális nedvességfelvétel +23°C/50% szobapáratartalom mellett | tömeg% | 0,1 | DIN 53495 |
| Max. nedvességfelvétel | tömeg% | 0,3 | |
| Csúszási súrlódási együttható, dinamikus acéllal szemben | µ | 0,06 - 0,20 | |
| max. PV érték (szárazon) | MPa x m/s | 0,8 | |
| Mechanikai tulajdonságok | |||
| Hajlítási modulus | MPa | 2800 | DIN 53457 |
| Hajlítószilárdság 20 °C-on | MPa | 55 | DIN 53452 |
| Nyomószilárdság | MPa | 78 | |
| Javasolt maximális felületi nyomás (20 °C-on) | MPa | 80 | |
| Shore-D keménység | 77 | DIN 53505 | |
| [b]Fizikai és termikus tulajdonságok [/b] | |||
| Maximális tartós alkalmazási hőmérséklet | °C | +200 | |
| Maximális rövid idejű alkalmazási hőmérséklet | °C | +240 | |
| min. alkalmazási hőmérséklet | °C | -40 | |
| Hővezetési tényező | [W/m x K] | 0,24 | ASTM C 177 |
| Hőtágulási együttható (23 °C-on) | K-1 x 10-5 | 6 | DIN 53752 |
| Elektromos tulajdonságok | |||
| Specifikus átmeneti ellenállás | Ωcm | > 1012 | DIN IEC 93 |
| Felületi ellenállás | Ω | > 1011 | DIN 53482 |

diagram. 01: Az 1 mm falvastagságú iglidur® H1 siklócsapágyak megengedett pv-értéke acél tengelyen, száraz üzemben, +20 °C-on, acélházba szerelve.
X = felületi fordulatszám [m/s]
Y = terhelés [MPa]
Az iglidur® H1 H1 siklócsapágyakat kifejezetten szélsőséges környezeti körülmények közötti használatra fejlesztették ki. Erősségük a rendkívül magas kopásállóság és a kiváló súrlódási értékek, még olyan alkalmazásokban is, ahol a csapágy magas hőmérsékletnek vagy agresszív közegnek van kitéve. Az iglidur® H1 siklócsapágyak teljesen kenésmentesen használhatók; nedves területeken történő használat esetén a környező közeg kiegészítő kenőanyagként működhet.

diagram. 02: maximális ajánlott felületi nyomás a hőmérséklet függvényében (80 MPa +20 °C-on)
X = hőmérséklet [°C]
Y = terhelés [MPa]
A maximális ajánlott felületi nyomás egy mechanikai anyagparaméter. A tribológiára vonatkozóan nem vonható le következtetés. Az iglidur® H1 siklócsapágyak nyomószilárdsága a hőmérséklet növekedésével csökken. diagram. 02 szemlélteti ezt az összefüggést.
diagram. 03 mutatja az iglidur® H1 rugalmas alakváltozását radiális terhelés alatt. Az iglidur® H anyagok közül az iglidur® H1 a legnagyobb rugalmasságú anyag. Ezt figyelembe kell venni a nagy felületi nyomással vagy peremterheléssel járó alkalmazásoknál.
A kiváló súrlódási együtthatónak köszönhetően az iglidur® H1 siklócsapágyakkal száraz üzemben akár 2 m/s csúszási sebesség is elérhető. Lineárisan akár 5 m/s sebesség is elérhető. A 02. táblázatban megadott sebességek a legkisebb csapágyterhelésre vonatkozó határértékek. Nagyobb terheléseknél a megengedett sebesség a terheléssel együtt csökken a pv-érték korlátai miatt.
| m/s | Forgás | Oszcillálás | Lineáris |
|---|---|---|---|
| állandó | 2 | 1,0 | 5 |
| Rövid idejű | 2,5 | 1,5 | 7 |
Az iglidur® H1 egy nagyon hőmérsékletálló anyag. A csapágyrendszerben uralkodó hőmérsékletek a csapágykopást is befolyásolják. A kopás a hőmérséklet emelkedésével nő. Különösen az iglidur® H1 esetében azonban ez a növekedés nagyon alacsony. A +80 °C-nál magasabb hőmérsékleten további védelemre van szükség.
| iglidur® H1 | Felhasználási hőmérséklet |
|---|---|
| Minimális | -40 °C |
| Max. tartós | +200 °C |
| Maximális, rövid idejű | +240 °C |
| Kiegészítő biztonsági tengely | +80 °C |

04. ábra: Súrlódási együttható a felületi sebesség függvényében, p = 0,75 MPa
X = felületi sebesség [m/s]
Y = μ súrlódási együttható
A súrlódási együttható és a kopásállóság a terhelés és a felületi sebesség növekedésével változik (04. és 05. diagram).
az iglidur® H1 súrlódási együtthatója acélhoz képest (Ra = 1 µm, 50 HRC):
| iglidur® H1 | száraz | Zsírok | Olaj | Víz |
|---|---|---|---|---|
| Súrlódási együttható (µ) | 0,06 - 0,2 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |

05. ábra: Súrlódási együttható a nyomás függvényében, v = 0,01 m/s
X = terhelés [MPa]
Y = μ súrlódási együttható
További információk:

06. ábra: Kopás, forgó alkalmazás különböző tengelyanyagokkal, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
X = tengely anyaga
Y = kopás [μm/km]
A = alumínium, kemény eloxált
B = automataacél
C = Cf53
D = Cf53, keménykrómozott
E = HR szénacél
F = 304 SS
G = kiváló minőségű acél
A 06. és 07. ábra a különböző tengelyanyagokkal végzett vizsgálatok eredményeinek kiterjesztését mutatja, amelyeket az igus® laboratóriumában iglidur® H1 gördülőcsapágyakkal végeztek.
Az iglidur® H1 anyagból készült csapágyak kiváló kopási viselkedést mutatnak a legkülönbözőbb tengelyanyagokkal kombinálva, mind forgási, mind forgatási üzemben. Különösen 304 SS tengelyeken az iglidur® H1 nagyon alacsony kopási arányt ér el mind a forgási, mind az elforgatási üzemben. Az iglidur® H1 siklócsapágyak még kemény bevonatú alumíniumtengelyeken is hosszú élettartammal rendelkeznek alacsony és közepes terhelésű forgó alkalmazásokban.
Az iglidur® H1 H1 siklócsapágyak jól ellenállnak a vegyi anyagoknak. Ezért még a vegyi anyagok is kenőanyagként működhetnek. iglidur® H1 siklócsapágyak nem ellenállnak a forró, oxidáló savaknak és néhány más, különösen agresszív vegyi anyagnak.
+ ellenálló 0 feltételesen ellenálló - nem ellenálló
Minden adat szobahőmérsékleten [20 °C]
| Közepes | ellenállás |
|---|---|
| Alkoholok | + |
| hidrokarbonok | + |
| adalékanyagmentes zsírok és olajak | + |
| Üzemanyagok | + |
| hígított savak | + max. 0 |
| erős savak | +, 0, - |
| Hígított lúgok | + |
| Erős lúgok | +, 0, - |
Az iglidur® H1 H1 siklócsapágyak jól ellenállnak a vegyi anyagoknak. Ezért még a vegyi anyagok is kenőanyagként működhetnek. iglidur® H1 siklócsapágyak nem ellenállnak a forró, oxidáló savaknak és néhány más, különösen agresszív vegyi anyagnak.
Ellenáll 2 x102 Gy sugárzási intenzitásig.
Az iglidur® H1 csapágyak csak részben ellenállnak az UV-sugárzásnak. Az időjárás hatására az iglidur® H1 felülete érdesebbé válik és a kopás megnő. Ezért az időjárásnak közvetlenül kitett iglidur® H1 siklócsapágyak használatát eseti alapon kell ellenőrizni.
Vákuumban történő használat esetén figyelembe kell venni, hogy a vízkomponensek - még ha csak kis mennyiségben is - kilépnek. A vákuumban való használat általában lehetséges.
Az iglidur® H1 H1 siklócsapágyak elektromosan szigetelőek.
| Elektromos tulajdonságok | |
|---|---|
| Specifikus átmeneti ellenállás | > 1012 Ωcm |
| Felületi ellenállás | > 1011 Ω |
Az iglidur® H1 csapágyak nedvességfelvétele normál klímán kb. 0,1 tömegszázalék. A telítési határ vízben 0,3 tömegszázalék. Ezért az iglidur® H1 nagyon jól alkalmazható nedves környezetben.
| Maximális nedvességfelvétel | |
|---|---|
| +23 °C/50 % r. páratartalom mellett | 0,1 tömegszázalék |
| Max. nedvességfelvétel | 0,3% tömeg |
Az iglidur® H1 H1 siklócsapágyak h-tűrésű (ajánlott minimum h9) tengelyekhez való sajtolt perselyek.
A csapágyakat úgy tervezték, hogy H7 tűrésű rögzítésbe lehessen őket préselni. A névleges méretekkel rendelkező szerelvénybe történő beépítés után az F10 tűréssel rendelkező csapágy belső átmérője automatikusan beállítja magát. Bizonyos méreteknél a tűrés a falvastagságtól függően eltér (lásd a termékválasztékot).
| Átmérő d1 [mm] | h9 tengely [mm] | iglidur® H1 F10 [mm] | Ház H7 [mm] |
|---|---|---|---|
| 3-ig | 0 - 0,025 | +0,006 +0,046 | 0 +0,010 |
| > 3 - 6 | 0 - 0,030 | +0,010 +0,058 | 0 +0,012 |
| > 6 - 10 | 0 - 0,036 | +0,013 +0,071 | 0 +0,015 |
| > 10 - 18 | 0 - 0,043 | +0,016 +0,086 | 0 +0,018 |
| > 18 - 30 | 0 - 0,052 | +0,020 +0,104 | 0 +0,021 |
| > 30 - 50 | 0 - 0,062 | +0,025 +0,125 | 0 +0,025 |
| >50 - 80 | 0 - 0,074 | +0,030 +0,150 | 0 +0,030 |