Nyelvváltás :

A nagyon kis méretű energialáncok és a hozzájuk kapcsolódó, általában nagyon szűk hajlítási sugarak felhasználói számára a múltban felmerült a megfelelő kábelek kérdése, gyakran nagyon nagy löketszámok esetén.
A réz 5xd-nél kisebb hajlítási sugár esetén gyorsan eléri fizikai határait, ami megfelelő helyettesítő vezetőanyagok vagy alapvetően más vezetőszerkezetek keresését teszi szükségessé.
A különböző vezetőszerkezetekkel és anyagokkal végzett tesztsorozatoknak egyértelművé kell tenniük, hogyan kell gyártani a kábeleket, amelyek biztonságosan kibírják a több millió hajlítást az e-chain® weboldalon, még 4xd-nél kisebb hajlítási sugárral is.
Vizsgálati paraméterek
elmozdulás:
S = 0,8 m
Sebesség kb:
V = 1,5 m/s
Gyorsulás kb:
a = 0,5 m/s2
Sugár kb:
18 mm

Az ötvözet kiváló mechanikai jellemzői azonban a rézhez képest csökkent vezetőképességgel járnak együtt, amit a kissé megnövekedett keresztmetszetek kompenzálnak. A katalógusban felsorolt keresztmetszetek ezért megfelelnek az elektromosan meghatározott keresztmetszeteknek, amelyeket a vezetőképesség határoz meg. Az ötvözött vezeték vezetőátmérője a rézvezeték vezetőátmérőjéhez képest kissé megnő.
Bár ez a kompromisszum a CF98 sorozat esetében kb. 10%-kal nagyobb külső átmérőt eredményez a hasonló CF9 típushoz képest, a CF98 várható élettartambeli különbségei a CF9-hez képest önmagukért beszélnek, és sokszorosára nőnek más ún. chainflex kábelekhez képest.
A chainflex® CF98 további jellemzői a CF9 sorozathoz hasonlóan a nagy kopásállóságú, öntött extrudált PE külső köpeny, az olaj- és UV-állóság, valamint a PVC és a halogének hiánya.
Az igus®® kábel megnövelt üzembiztonságot kínál, különösen olyan alkalmazási területeken, ahol csak korlátozott beépítési hely áll rendelkezésre, de nagy számú löketre van szükség, és a félvezető- és összeszerelőiparban, az automatizálási ágazatban, valamint az autóiparban és a bankszektorban alkalmazható. Új alkalmazási lehetőségek vannak a járművek és vonatok automata ajtóiban, valamint az élelmiszeripari önkiszolgáló automatákban és a csomagolóiparban.
További információ a chainflex® kábelről