PVC-kábelek az energialáncban történő mozgáshoz: mi vagyunk A kábelszakértők

Több mint 30 éves tapasztalat, számtalan teszt és elégedett ügyfél

Nem minden PVC egyforma: További információk PVC kábeleinkről

Tudta? Az első chainflex kábel PVC kábel volt

chainflex CF1 vezérlőkábel
AWB
Megszületett egy kivételes teljesítményű termékskála kifejlesztésének ötlete, kifejezetten mozgó energialáncos alkalmazásokhoz. A CF1 sorozat első PVC külső köpenyű chainflex vezérlőkábelét a Kölni Egyetemmel együttműködve fejlesztették ki. Az energialáncban használt első kábelsorozat bevezetéséhez a kiváló kopási tulajdonságai, lángállósága és jó alakíthatósága miatt választották a poli(vinil-klorid)-ot (PVC) köpenyanyagként. E kábel másik jellemző tulajdonsága a rövid osztásközű kötegelt erek elve, amely ma is jellemző, és amellyel elkerülhető a kopást és a kábelcsavarodás.

Katharina Wielpütz

Business Development Manager, chainflex®

A PVC előnyei:

A chainflex PVC kábelek ... nagyon jó kopási viselkedéssel rendelkeznek az energialáncokban!

Kopási viselkedés

chainflex PVC kábelek ... hosszabb élettartamot biztosítanak +5°C és +70°C közötti hőmérsékletű alkalmazásokban

Hőmérséklet-tartomány

chainflex PVC kábel ... a tökéletes PVC keverék az energialáncokban való használatra

PVC_mix

chainflex PVC kábelek ... tartósak még akkor is, ha kis mennyiségű olajnak vannak kitéve

olajállóság

Ingyenes minta rendelése most

PVC kábeleink

PVC vezérlőkábelek

CF130
  • Árnyékolt és árnyékolatlan vezérlőkábelek kaphatók
  • 12 értől, kötegelt erekkel a hosszú élettartam érdekében
  • Lángálló és szilikonmentes

PVC adatkábelek

CF211
  • Árnyékolt és árnyékolatlan adatkábelek kaphatók
  • Magas elektromágneses összeférhetőség biztonság
  • Három különböző kötegelés típus
  • Lángálló és szilikonmentes

PVC szervokábelek

CF110.UL.H
  • Kapható teljesen árnyékolt és páronként árnyékolt változatban
  • Rendkívül kopásálló
  • Lángálló és szilikonmentes

PVC buszkábelek

CFBUS
  • Minden elterjedt BUS rendszerhez (pl. Profibus, Interbus, Profinet, Ethernet, CAN bus) elérhető
  • Nagymértékben kopásálló
  • Lángálló

PVC motorkábelek

CFLG-LB
  • Maximális elektromágneses összeférhetőség védelem az optimalizált árnyékolásnak köszönhetően
  • Alacsony kapacitivitású szigetelőanyagok
  • Lángálló és szilikonmentes

PVC hibrid kábelek

CF220.UL.H
  • Az ismert gyártói szabványok szerint tervezve (SIEMENS, SEW és Bosch)
  • Közepes terhelésekhez
  • Lángálló és szilikonmentes

PVC enkóder kábelek

CFBUS
  • Az ismert gyártói szabványok szerint tervezve (B&R, SIEMENS, SEW és Bosch Rexroth)
  • Lángálló és szilikonmentes

PVC optikai kábel

CFLG-LB
  • Minden BUS rendszerhez
  • Gradiens optikai kábel
  • GOF multimódusú szálak
  • Maximális elektromágneses összeférhetőség védelem
  • Lángálló és szilikonmentes

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation