Nyelvváltás :
Rezgéscsillapítás, kopásállóság és abszolút korrózió- és karbantartásmentesség: ezeknek a tulajdonságoknak köszönhetően műanyag csapágyaink nem csak a hegyi és teherbringákban , hanem számos más könnyű járműben és kerékpáros kiegészítőben is bizonyíthatják erejüket. Ilyen például az összecsukható kerékpárok, babakocsik és kerékpártartók számos forgáspontja, a gyermekkerékpárok és e-scooterek vezérlőegysége vagy a kerékpár-összeszerelő állványok magasságállítása.


Ideális esetben elég kicsi ahhoz, hogy ingyen utazhasson a vonaton csomagként, vagy helytakarékosan tárolható legyen az autóban: az összecsukható kerékpárok jelenleg a mobilitás változásával együtt rohamos fejlődésen mennek keresztül - kisebb súly, nagyobb kényelem és kifinomult, gyorsan és egyszerűen használható összecsukható technológia. Az összecsukható mechanizmus számos ízületéhez kopásálló, nagy teljesítményű műanyagból készült perselyeket kínálunk, például az iglidur J3 anyagból készülteket, amelyek a fémcsapágyak könnyű és korróziómentes alternatívái, és nem igényelnek kenést vagy karbantartást. Nyitás és zárás, gyakran és hosszú időn keresztül, nyikorgás és zörgés nélkül.

Iglidur J3 siklócsapágy

Nincs csapágytávolság, nincs utánkenés: iglidur az összecsukható hegyikerékpárban
A salzburgi Tonkel Om handmades osztrák cég olyan mountain bike-ot fejlesztett ki, amely szerszám nélkül, mindössze 90 másodperc alatt összecsukható 75 x 34 x 25 cm-es csomagméretre. Az összecsukható mechanizmus számos csapágypontjához a fejlesztők rugalmas, kopásálló csapágyanyagot kerestek, amely a lehető legkönnyebb és mindenféle időjárási hatásnak ellenálló. iglidur perselyek a tökéletes megoldás ...

Gyermekkerékpárok kormányfejcsapágyában és fenéktartóként is használják. iglidur J3 siklócsapágy sikeresen használatban. Az ok egyszerű: robusztusak, költséghatékonyak és ellenállnak a nedvességnek, a szennyeződésnek és az ütéseknek - ideális specifikációk, ha figyelembe vesszük, hogy egy gyermekkerékpár nemcsak mindenféle időjárási körülménynek van kitéve, hanem fel is borul, vagy pocsolyában vagy homokban végzi a játszótéren. Megmenekül a hagyományos golyóscsapágyakkal kapcsolatos problémáktól, amelyek a szennyeződések behatolása, a kenőanyag elvesztése és a rozsda miatt megroskadnak.

Iglidur J3 siklócsapágy

Még mindig hiánypótló, de egyre népszerűbb: a fekvő kerékpárok, különösen a háromkerekűek, talán a legkényelmesebb módja a kerékpározásnak. A tervezett felhasználástól és a tereptől függően ma már sokféle típus van a piacon, köztük rugós és agilis gyorsváltók durva terepekre. iglidur G siklócsapágyak kicsik, könnyűek, ellenállnak a szennyeződésnek, a víznek és az ütéseknek, és ezekkel a tulajdonságokkal többek között a rugós első kerékfelfüggesztésekben is sikerrel alkalmazzák őket.

iglidur G siklócsapágyak

Kicsi, könnyű, robusztus: iglidur siklócsapágyak az Azub trike-ban
A "Trike of the Year" címmel az AZUB Bike már 2015-ben is rangos díjat kapott az innovatív hátsó villával ellátott TRIcon 26-os kerékpárjával. Emellett olyan nagy teljesítményű alkatrészeket használ, mint a nagy szilárdságú Grade 5 titán az első felfüggesztésben. Ezt egészítik ki az iglidur G-ből készült, száraz működésű műanyag csapágyak. A körbejárható csapágy nem csak kenést és karbantartást nem igényel, de ellenáll a pornak és a szennyeződésnek is, így hosszú élettartamú. A fém sikló- és golyóscsapágyakkal ellentétben korróziómentes, a súlyának töredéke mellett.

Az elektromos robogók, különösen a bérelhető robogók már évek óta hódítanak a városokban. Szélben és időjárásban, különböző talajviszonyok között, változó felhasználókkal, akik nem mindig bánnak velük óvatosan, a robogóknak sok mindent ki kell bírniuk. A kenésmentes siklócsapágyainkkal csökkenthetők a karbantartási költségek, és a robogókat nem kell kivonni a forgalomból a csapágyak karbantartásához, ami növeli a használat hatékonyságát. Az akkumulátor hatótávolságának előnyére válik a csapágyaink könnyű súlya. Az iglidur E anyagból készült hüvelyek különösen alkalmasak a rugóvillákhoz, rezgéscsillapítóak és alig van stick-slip hatásuk. A fejcsőben való használatra a nagy teherbírású iglidur Q csapágyainkat ajánljuk.

iglidur E siklócsapágyak

Csapágyazott iglidur Q

A V-fékek a klasszikus kerékpárfékek, mivel könnyűek, költséghatékonyak és egyszerű kialakításuknak köszönhetően könnyen javíthatók és karbantarthatók. Ami a karbantartást illeti, legalábbis a csapágyazási pontokon nélkülözheti, ha a rezgéscsillapító, időjárásálló és könnyű, szárazon futó műanyag perselyeinket használja. A V-fékekhez és a klasszikus konzolfékekhez egyaránt az iglidur J a tökéletes anyag.

Csapágyazott iglidur J

Azok, akik gyakran javítanak kerékpárokat, összeszerelő állványokat használnak a kerékpár biztonságos rögzítéséhez kényelmes munkamagasságban. Az egyszerű modellek mellett léteznek elektromosan állítható, csúcskategóriás változatok is, amelyek például a műhelyekben dolgozó szerelőknek lehetőséget nyújtanak arra, hogy a nehéz kerékpárokat, például az e-kerékpárokat a hátukat kímélő módon emeljék fel. Az ilyen emelőállványokban sikeresen alkalmaznak különböző igus termékeket: kenés- és karbantartásmentes drylin lineáris sínrendszereket, rugalmas chainflex kábeleket, amelyek kifejezetten mozgó alkalmazásokhoz készültek, és az E2 sorozat kompakt e-láncait, amelyek különösen hosszú élettartamot biztosítanak a kábeleknek.

drylin W lineáris vezető

E2 sorozatú e-láncok

chainflex kábelek

Az autó tetejére vagy hátuljára szerelt kerékpártartó tökéletes szállítási megoldást jelent mindazok számára, akiknek nincs utánfutója, pickup teherautó platója vagy lakóautó kerékpárgarázsa. Különösen népszerűek: az összecsukható modellek, amelyek szétszerelve és kompakt módon tárolva könnyen szállíthatóak, és amelyek billenő mechanizmussal vannak felszerelve, amely lehetővé teszi a csomagtartóhoz való hozzáférést. Annak érdekében, hogy az összecsukás és a billenés hosszú ideig könnyedén működjön, a gyártók iglidur J sorozatunkból származó siklócsapágyakat és tolólemezeket használnak. A nedvesség, a szennyeződés, az ütések és az élterhelés nem jelent problémát.

Csapágyak és nyomólemezek iglidur J
További információk az iglidur J csapágyakról és tolólemezekről a boltban

Azok, akik sok pénzt költenek egy babakocsira, elvárják, hogy az megbízhatóan működjön. Még hosszú használat után is, bármilyen időjárási körülmények között és zord környezetben, például játszótereken vagy strandokon, ahol az anyag homokkal és tengervízzel érintkezik. Ezekben a helyzetekben a fém golyóscsapágyak és a PTFE-bevonatú perselyek különösen szenvednek. A kenhető csapágyakra tapadó homok, a kenőanyag/csúszóréteg elvesztése és a rozsda olyan problémák, amelyek a mi szárazon futó műanyag csapágyainkkal elkerülhetők. Nincs többé elakadó vagy nyikorgó kerék, nincs többé rozoga csapágypont. Az iglidur G siklócsapágyak könnyűek, költséghatékonyak és robusztusak - éppen megfelelőek az összecsukható és csuklós csuklókban, a magasságállításban, a forgó kerekekben és a kerékcsapágyakban való használatra.

iglidur G siklócsapágyak

Könnyű, költséghatékony, egyszerű: igubal gömbcsapágyak a kocogó babakocsikban
A JogAlong babakocsi egyesíti a szokásos szállítási funkciót a sporttevékenységgel. Ergonómikusan kialakított karfakarokkal rendelkezik, amelyek a kar természetes lendületét utánozzák. A konstrukció szívét a tömör műanyagból készült igubal gömbcsapágyak alkotják. Ezek három szabadságfokot tesznek lehetővé, csökkentik az összeszerelés bonyolultságát, és így az eredetileg tervezett konstrukciókhoz képest csökkentik a költségeket és a súlyt. Mivel könnyűek, kenés- és korróziómentesek, tökéletes alternatívát jelentenek a fém csapágyakkal szemben.