igus lineáris tengely konyhaautomatizáláshoz, működő megfogóval.

Gyors és egyszerű: konyhai automatizálás mozgásplasztikával

  • Nincs gépleállás: az alkatrészek online kiszámíthatók.
  • Higiénikus & szennyeződésre érzéketlen, igény esetén FDA-konform.
  • Hely- és súlymegtakarítás

Építeni vagy vásárolni

  • 660 mm átmérőjű munkakamra 180 mm munkakamra magassággal
  • Felszedési sebesség max. 30/min.
  • Önkenő és karbantartásmentes drylin® ZLW fogasszíj tengelyek ZLW fogasszíjjal
  • Lépésmotorral és D1 dryve motorvezérlővel való csatlakoztatásra kész
Egy barista az eszpresszógépet kezeli a pultnál, miközben vendégek vannak a kávézóban.

Barista robot karbantartásmentes alkatrészekkel a 24 órás használathoz

igus automatizálási megoldások étteremben robotkarokkal és szállítástechnikával.

Gasztroautomatizálás egyszerűen az igus® moduláris rendszerrel

Kiválasztott mozgó műanyag a teljesen automatizált konyhához

Delta robot alumínium keretben, anyagmozgatási vagy pick-and-place alkalmazáshoz.

drylin deltarobot

  • 660 mm átmérőjű munkakamra
  • Felszedési sebesség max. 30/min.
  • Önkenő és karbantartásmentes alkatrészek

drylin ZLW 7. tengely robothoz

  • Rugalmas robothasználat a merev kinematika helyett
  • Adapterkészlet a megfelelő e-láncrendszerek előkészítésével együtt
  • Integráció az igus ® robotvezérlésbe
Három igus LCA-Barista-RLAmultithree hajtás egy lineáris tengely előtt.

drygear moduláris sebességváltó rendszer

  • Alkalmazási hőmérséklet: +5°C és +50°C között
  • Alkalmas fröccsenő vízhez
  • Könnyű
  • Kenésmentes
iglidur műanyag siklócsapágy.

iglidur A160 siklócsapágy

  • Az FDA és az EU szabályozásának megfelelő vegyi anyagok és élelmiszerek esetében
  • Megfelel az EU 10/2011 EK rendeletnek
  • Magas médiabíró képesség
igus igubal KCRM csapágyperselyház élelmiszeripari alkalmazásokhoz.

Rúdvég belső menettel

  • Észlelhető rúdvég az élelmiszeripar számára: FDA és EU 10/2011 szabványnak megfelelő anyagokból készült
  • Az új kialakításnak köszönhetően nincs esélye a szennyeződésnek
igus energialánc narancssárga nyitóelemmel és fekete láncszemekkel.

E2.1 e-chain energialánc

  • Gyors és egyszerű töltés
  • Beépített fék a sima, csendes futásért
  • Csökkentett beépítési hely a 28 mm-es kanyarodási sugárnak köszönhetően

Ahol már sikeresen használják a mozgó műanyagokat

Automatizált rendszer szállítószalaggal és tojásokkal egy rozsdamentes tálcában.
Barista kijelző több itallal töltött palackkal és csapokkal a pultnál.
Több palackkal ellátott koktélgép megvilágított házban.
Barobot italszerviz hat színes palackkal és adagolófejekkel fekete kereten.
Kávégép szűrőtartóval és üvegkannával, piros talapzaton.
Barista kávédaráló metszete, látható őrlőszerkezettel és karral.
Automata vezérlőszekrény számítógépes munkaállomással a laborban.

Valós használatra tesztelve a tesztlaboratóriumban

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation