Kopásálló 3D nyomtatási műanyagok mozgó alkalmazások alkatrészeihez

3D nyomtatási anyagainkról

Ezen az oldalon további információkat talál az anyagaink specifikációiról:

Mindentudó anyagok

SLS gépek
iglidur i3 3D nyomtatási SLS por

iglidur i3 SLS por

  • A legkeresettebb a 3D nyomtatási szolgáltatásban
  • Nagy kopásállóság és maximális szilárdság
  • Jó mechanikai tulajdonságok
  • Ideális sikló alkalmazásokhoz és fogaskerekekhez
iglidur i3 3D nyomtatási lézerszinterezési por

iglidur i230 SLS por

  • A legnagyobb hajlítószilárdság
  • +180 °C-ig hőálló
  • PTFE-mentes
  • Megakadályozza az elektrosztatikus feltöltődést(ESD)
iglidur i150 szálanyag kopásálló alkatrészekhez

iglidur i150 tribofilament

  • Legkeresettebb filament
  • Könnyen feldolgozható
  • Ideális alacsony felületi sebességekhez
  • Élelmiszeriparban alkalmazható az EU10 / 2011 szerint

Hőálló anyagok

Hőálló szálanyag
  • A magas hőmérsékletű filamentek feldolgozásához a 3D nyomtatás során legalább 160 °C hőmérsékletű nyomtatási tér szükséges.
  • Kiemelten fontos a filamentek nedvességtől védett tárolása, valamint felhasználás előtti szárítása a minőségi problémák elkerülése érdekében.
iglidur A350 hőálló és az FDA előírásainak megfelelő szálanyag

iglidur A350 tribofilament

  • Folyamatos üzem esetén akár 180 °C-ig hőálló
  • Lángálló az UL94-V0 szabvány szerint
  • Autoklávozásható és FDA-kompatibilis
iglidur RW370 rendkívül hőálló és erős szálanyag

iglidur RW370 tribofilament

  • Folyamatos működés esetén akár 170 °C-ig hőálló
  • Lángálló, az UL94-V0 és a DIN EN 45545 szabvány szerint
  • Az összes tribofilament szálanyag közül a legnagyobb szilárdságú
iglidur J260 különösen erős, kopásálló 3D nyomtatási anyag

iglidur J260 tribofilament

  • Folyamatos működés esetén akár 120 °C-ig hőálló
  • Vegyszerállóság
  • Nagyon jó súrlódási együttható alacsony és közepes terhelésnél

ESD-s anyagok

iglidur i8-ESD antisztatikus műanyag 3D nyomtatáshoz

iglidur i8-ESD SLS por

  • Felületi ellenállás 104-107 ohm x cm
  • Nagymértékű UV-állóság
  • Megmunkálható CO2 lézerrel és anélkül is
iglidur i8-ESD antisztatikus műanyag 3D nyomtatáshoz

iglidur i9-ESD SLS por

  • Felületi ellenállás 106-109 ohm x cm
  • Megelőzi az interferenciás áramot a feszültség alatt álló alkatrészekben
  • Nagyfokú merevség
Az elektrosztatikus feltöltődést megakadályozó (ESD) megfogó

Ingyenes ESD mintaalkatrész

iglidur i151 élelmiszeripari használatra alkalmas szálanyag

iglidur i151 tribofilament

  • Megfelel az FDA és az EU 10/2011 élelmiszeripari előírásainak
  • Kék színének köszönhetően optikailag detektálható
  • Bármilyen nyomtatóval feldolgozható
iglidur i6 élelmiszeripari használatra alkalmas műanyag 3D nyomtatáshoz

iglidur i6 SLS por

  • Megfelel az élelmiszeripari követelményeknek, az FDA előírásai szerint
  • Pontos felületi részletek
  • Ideális csigakerekekhez
iglidur i6 élelmiszeripari használatra alkalmas műanyag 3D nyomtatáshoz

Ingyenes minta alkatrész

Anyagok strukturális komponensekhez és többkomponensű nyomtatáshoz

Szálerősített igumid P150 3D nyomtatási filament

igumid P150 szálerősített szálanyag

  • Hajlítószilárdság 87 MPa, nyúlási modulus 5GPa
  • Rendkívül robusztus és merev, szálerősítéssel
  • Nem önkenő, könnyű komponensek szerkezeti anyaga
Szálerősített igumid P190 3D nyomtatási filament

igumid P190 szálerősített szálanyag

  • Hajlítószilárdság 237 MPa, hajlítási modulus 11,5 GPa
  • Rendkívül robusztus és merev, szálerősítéssel
  • Nem önkenő, könnyű komponensek szerkezeti anyaga
Szálerősített igumid P190 3D nyomtatási filament

Ingyenes, többkomponensű minta alkatrész

DLP és LCD műgyanta

3D nyomtatási gyanta kopásálló alkatrészekhez
iglidur i2000 PTFE-mentes 3D nyomtatási műgyanta

iglidur i2000 műgyanta

  • Kopásálló és tartós: akár 50–80-szor hosszabb élettartam a standard műszaki gyantákhoz képest
  • PTFE-mentes
  • Fekete szín
iglidur i3000 3D nyomtatási gyanta kopásálló alkatrészhez

iglidur i3000 műgyanta

  • Rendkívül kopásálló: min. 30-60-szor hosszabb élettartam a hagyományos 3D nyomtatási műgyantákhoz képest
  • Rendkívül nagy szilárdság és merevség (hajlítószilárdság: 90 MPa)
iglidur i4000 3D nyomtatási gyanta fogaskerekekhez

iglidur i4000 műgyanta

  • Kifejezetten precíz fogaskerekekhez
  • Akár 3,5-szer hosszabb élettartam a hagyományos műgyantákhoz képest a fogaskerék-tesztben
  • 13-szor nagyobb szakadási nyúlás, mint az i3000 esetében
  • Nagy szilárdság és jó ütésállóság
iglidur i6000 élelmiszeripari felhasználásra is alkalmas 3D-nyomtatási műgyanta

iglidur i6000 gyanta

  • Az EU 10/2011 szabványnak megfelelően élelmiszeriparban is használható
  • Magas felületi minőség (érdesség Ra = 0,8 µm; Rz = 4,2 µm)
  • PTFE-mentes
  • Fehér és kék színben kapható

3D nyomtatási tippek

Ötletek a szálanyagos 3D nyomtatáshoz

Filament nyomtatási profilok

3D nyomtatási szálanyagok az igus-tól

Tesztelve!

igus tesztlaboratórium

3D nyomtatási szolgáltatás

Online 3D nyomtatási szolgáltatás

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation