P4.1 görgős e-chain® energialánc

P4.1 görgős e-chain® energialánc
  • több mint kétszeresére növeli az élettartamot. Hosszabb élettartam - 375 000 km futásteljesítmény - a lánckapcsolatokban lévő karbantartásmentes tribopolimer siklócsapágyaknak köszönhetően.
  • Hosszú, több mint 1000 m-es
  • utazási távolságok Több mint 5 m/s
  • sebesség Alacsony vibráció és menetzaj az osztott profilú görgőnek köszönhetően Érzékelők
  • integrálása az intelligens állapotfelügyelethez
  • Akár 36 hónap garancia az energialáncra és a kábelre, vagy az élettartam-kalkulátor által meghatározott dupla lökések száma

Az Ön igénye

Ajánlatunk

Háromszoros E-osztályú konténerhajók

E osztályú konténerhajók és az STS-daruk energiaellátó rendszereivel szemben támasztott követelmények

  • Kihívás: E osztályú konténerhajók darui
  • A daruk rendelkezésre állására és megbízhatóságára vonatkozó követelmények
  • A darukocsik energia- és jelellátó rendszereinek összehasonlítása (fesztonok, gyűjtősínrendszer és energialánc).
  • Technológiai kilátások: Görgők e-chain®

Az igus görgős e-chain energialáncok egyes generációinak összehasonlítása* az élettartam szempontjából

P4.1 görgős e-chain® energialánc

A P4.1 görgős energialánc különleges jellemzői

P4.1 görgős energialánc
P4.1 görgős energialánc
P4.1 görgős energialánc

P4.1 görgős energialánc 1000 m-nél nagyobb úthosszakhoz

P4.1 görgős energialánc

A nagy úthosszak tesztelése

P4.1 rendszer szerelési utasítás

  • Nyomja össze a láncszemeket
  • Csavarja be a csavarokat a csavarhúzóval.
  • autoglide-szerelje fel a keresztrudat
  • autoglide-szerelje le a keresztrudat
  • Csavarja ki a csavarokat a csavarhúzóval
  • Láncszemek szétválasztása

További információ

igus® GmbH+49 2203 9649-0