e-skin® flat tartólánccal SKF.S

Cikksz. Külső szélesség BaKülső magasság HaHajlítási sugár R
SKF.S.08 8mm 8mm 40 / 70 / 100mm
SKF.S.1010mm10mm125mm

SKF.S.10.055.01.0 e-skin® flat tartólánccal

e-skin flat R 55 tartó lánc védett kábelvezetéshez.

Nagyobb stabilitás, könnyebb összeszerelés

Cikksz. Belső magasság [mm]Külső magasság [mm]Hajlítási sugár [mm]Menetemelkedés [mm]Távtartó szerelőkonzol
SKF.S.10.055.01.010105530SKFC.SP20

SKF.S.10.125.01.0 e-skin® flat tartólánccal

Az SKF.S kábelfűző rajza A, B és 10 méretekkel.
Cikksz. Belső magasság [mm]Külső magasság [mm]Hajlítási sugár [mm]Menetemelkedés [mm]Távtartó szerelőkonzol
SKF.S.10.125.01.0 101012530SKFC.SP20

Tech up

Cost down

Bizonyíték

Fenntarthatóság

Megfelelő kiegészítők

Távtartó

e-skin® flat tartólánccal ultrahangos érzékelővel

e-skin flat profilok

e-skin kábelvédelmi rendszer Fraunhofer IPA vizsgálati jelzéssel mozgó kábelekhez.

Többet e-skin sorozatról

Tisztatéri kábelvezető lánc laboratóriumi háttér előtt.

Tisztatéri energialáncok

e-skin flat alkalmazási példa

Légcsapágyas lineáris rendszer

Az e-skin flat kábeleket vezet egy automatizált berendezésben.

További energialáncos alkalmazások

Kollázs több képpel az igus kábelvezető láncokról és ipari alkalmazásokról.

Ezek a lehetőségek is érdekelhetik

igus e-chain többeres kábelekkel és egy nyitott láncszemmel.

Energialánc webáruház

e-Chains és konfigurátor az online, csatlakozásra kész energialáncokhoz.

Energialánc-konfigurátor

igus energialánc újrahasznosítási jelként, „the chainge” felirattal.

Energialánc újrahasznosítás

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation