Nyelvváltás :


Amikor Gelsenkirchenben megszólal a sípszó, és a futballcsapatok egymás ellen mérkőznek, csak a győzelem vagy a vereség számít. Azonban itt sem működik semmi technológia nélkül. A játékosok uralják a játékteret, míg alattuk egy karbantartásmentes görgős energialánc mutatja meg erejét a gyep elmozdításakor.

Ingyenes minta:
Az új, nagy teherbírású görgős energialánc megfelel mindazoknak a követelményeknek, amelyeket a következő generációs, és az azt követő, konténerdaruk támasztanak. Egyre hosszabb távok, nagyobb dinamika, rövidebb ciklusidők, nulla meghibásodás: röviden ez az, amit az STS daruk gyártói elvárnak az energialáncoktól a daruhidakon. Az új P4HD.56R mindezen elvárásoknak maximális hatékonysággal tesz eleget.
A görgős e-chain® energialáncot 8 m/s maximális elmozdulási sebességgel teszteltük 200 m-es távolságon, ami 400 m úthossznak felel meg. A teljes mértékben automatikus rendszer számos különböző alkalmazási célt szimulál mind a gyorsulás, mind pedig a sebesség tekintetében. A tesztelt energialáncok és kábelek a szállítójármű mozgása által okozott mechanikai terhelés mellett a környezeti hatásoknak is ki voltak téve.

Ingyenes minta:
Az új, nagy teherbírású görgős energialánc megfelel mindazoknak a követelményeknek, amelyeket a következő generációs, és az azt követő, konténerdaruk támasztanak. Egyre hosszabb távok, nagyobb dinamika, rövidebb ciklusidők, nulla meghibásodás: röviden ez az, amit az STS daruk gyártói elvárnak az energialáncoktól a daruhidakon. Az új P4HD.56R mindezen elvárásoknak maximális hatékonysággal tesz eleget.

Számítsa ki a görgős energialáncok várható élettartamát kettős löketben vagy kilométerben.
Élettartam számítása most
Járuljon hozzá Ön is a műanyag hulladék mennyiségének csökkentéséhez és az ipari újrahasznosítás továbbfejlesztéséhez.
Tovább az újrahasznosítási programhozIn person: