Helytakarékos kábelvezetés a gerendadarun: keresse meg a megfelelő energialáncot
Milyen előnyökkel járnak az e-láncok, kábelek és érzékelők a vonóvezetékekhez képest?
Gyakran van szükség csukódarukra, amikor a viszonylag kis terhek többnyire rövidutakon történő felemelése nemindokolja a fedeles daruk használatát. A kábelek vezetésére az energialáncok jó választásnak bizonyulnak, mivel gyorsan felszerelhetők, és kevés helyet igényelnek a daru gerendáján. Míg a vontatott kábelek csukott állapotban gyakran messze lógnak le a daru gerendáján, az energialánc kompakt kialakításának köszönhetően növelheti az üzembiztonságot. A mozgó alkalmazásokhozhasznált chainflex kábeleinkkel kombinálva az energia és az adatok megbízhatóan vezethetők. A féldarunál is biztosíthatjuk a kábelvezetést a futómű vagy a vezérlőrendszer számára akár 10 m-es útvonalakon. Az energialáncon lévő kiegészítő érzékelőkkel a kábelvezetés opcionális állapotfelügyelete már korai szakaszban felismerheti a problémákat, és vészhelyzetben gyorsan figyelmeztethet a meghibásodásra.
Energialánc-rendszerek a fúvókák, motoros kábeltekercsek és gyűjtősínrendszerek helyett
Energialánc-rendszer a füzérek helyett
Védje és vezesse biztonságosan az energialánc kábeleit szeles körülmények között és ingadozó hőmérsékleten. Az állásidők ezáltal minimálisra csökkenthetők.