Alkalmazási példa

Mire alkalmasak a közegeknek jól ellenálló iglidur anyagok?

  • Jó kopásállóság szélsőséges környezeti feltételek mellett
  • Nagyon alacsony súrlódási együttható
  • Magas hő- és vegyszerállóság
iglidur® H1 anyag
  • Ellenálló a különféle közegekkel szemben
  • Kopásálló, különösen víz alatt
  • Hőálló -40°C-tól +200°C-ig
  • Vegyszerekkel szembeni ellenállás
iglidur® H370 anyag
  • Hőálló és vegyszerálló
  • Megfelel az amerikai Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) tűzvédelmi követelményeinek a repülőgépek belső terére vonatkozóan
  • Víz alatt is használható
  • Alkalmas magas hőmérsékletekre
  • Vegyszerekkel szembeni ellenállás
iglidur® H anyag
  • Ellenálló a különféle közegekkel szemben, +250°C-ig hőálló, kopásálló
  • Ellenálló a különféle közegekkel szemben, hőálló
  • Vízgőz-álló
  • Jó súrlódási együttható és kopás
iglidur® C500 anyag
  • Költséghatékony, magas hőmérsékleten használható
  • Víz alatt is használható
  • Vegyszerálló
  • Alkalmas magas hőmérsékletekre
iglidur® H2 anyag

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation