Komplett, szabványosított rendszerek

  • Teljes rendszerek, amelyek energialáncból, kábelből, feszítéscsökkentőből és vezetővályúból állnak.
  • Biztonság a rendszergarancia révén
  • Könnyen tervezhető meglévő 2D vagy 3D adatokkal
  • Költségmegtakarítás a szabványosítás és az alacsonyabb beszerzési mennyiségek révén

iSet - Kifinomult mérnöki munka egyszerűvé téve

iSet teaser

Teljes készletek mindössze három kattintással

Moduláris energialánc rendszer akár 200 méteres úthosszokhoz

BELTÉRBEN: hosszú pályás alkalmazások akár 200 méteres úthosszal

A forgó energiaellátás szabványos rendszerei

forgó energiaellátás egy teljes rendszerben

basic flizz modul

KÜLTÉREN: hosszú pályás alkalmazások akár 200 méteres úthosszal

e-chain energialánc beépítése egy darun

Helyszíni összeszerelés

Energiaellátás nagy elmozdulási úthosszakhoz

Nagy, akár 1 200 m-es úthosszú moduláris rendszer

Zig-zag megoldás a színházban

Villámzáras zig-zag modulok függőleges alkalmazásokhoz

guidelite galvanizálócsatorna

Energiaellátó rendszerek galvanizálóüzemek számára

e-spool

e-spool: A kábeldob alternatívája

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation