Csapágyak és energialáncok haszongépjárművekhez

Melyik terméket hol alkalmazzuk?

Teherautó jelölt beépítési pontokkal igus termékekhez haszongépjárműveken.
igus busz kijelölt beépítési pontokkal és energialáncok, kábelek termékmintáival.

Legfontosabb termékeink haszongépjárművekhez

Négy nagy teherbírású csapággyal ellátott pótkocsi egy teherautó és utánfutó mellett.

Extra erős, nagy teherbírású csapágyak akár 180 MPa dinamikus mozgáshoz is

  • Rendkívül rugalmas és nagy futási teljesítmény pulzáló vagy pontszerű terhelés esetén 140 MPa dinamikáig: igutex**TX1**
  • Rendkívül rugalmas, különösen nagy futási teljesítmény pulzáló vagy szakaszos terhelés esetén 180 MPa dinamikáig: igutex TX3
  • Kopásálló, olyan kihívást jelentő csúszófelületeken is, mint például a hengerelt szénacél vagy 40Cr, akár 75MPa pulzáló vagy szakaszos terhelésnek van kitéve: iglidur W300E
  • Kifejezetten kopásálló, akár 75 MPa pulzáló vagy szakaszos terhelés esetén is: iglidur Q3E
DryLin-W vezetőkocsi két görgővel és fém tartóelemmel.

drylin W lineáris vezetések

  • Halk működés
  • Önkenő
  • Szennyeződésálló és korróziómentes
Kábellánc-rendszer zárt vezetéssel kábelekhez és tömlőkhöz.

micro energialánc

  • A legkisebb beépítési helyekre, a legkisebb belső magasságokkal
  • Könnyű és stabil
  • Könnyen felszerelhető és nyitható
Műanyag anyás orsó egy lineáris tengelyhez.

dryspin vezérorsós technológia

  • Kiváló vészhelyzeti működési tulajdonságok
  • Integrált szilárd kenőanyagok
  • Nincs karbantartás vagy kenés
Igus siklócsapágy alkatrész két kerek rögzítőfurattal.

igubal rúdvégek

  • Könnyebb, mint a fém csapágyak
  • Kopásálló és rezgéscsillapító
  • Gazdaságos és kenés nélküli
Jármű kereke poros oldalfalú gumival egy haszonjárművön.

Extra erős siklócsapágyak a félpótkocsik lengőtengelyeiben

Emelőhátfalas teherautó nyitott oldalsó rekeszekkel műszaki felszereléshez.

Csapágyazási pontok az emelő hátfalon rozsda és karbantartás nélkül

Haszongépjárművek és autóipari technika kollázsa.

További sikertörténetek

Roadshow az Ön telephelyén


  • Az összes részleg munkatársai tájékozódhatnak
  • Megtakarítja a vásárlátogatások utazási költségeit
  • Teljes időbeli szabadság a roadshow napján: akkor jön, amikor Önnek a legjobban megfelel
  • Minden lehetséges, az egyéni alkalmazási tanácsadástól az új termékek általános bemutatásáig

További információ


Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation