drylin SLW-0620 miniature linear module

  • Based on drylin W double rails WS-0620
  • With dryspin high helix thread Ø 6.35 mm
  • Stroke length up to 300 mm
  • Silver anodised or anti-reflective black anodised
  • Also available as motorized version SLWC and cross table version SLW-XY
Product description
Small linear module for the smallest installation space 

Are you looking for a linear module for the smallest installation space that can realise manual adjustments? Then you will find it here! The SLW-0620 linear module is mounted on the torsion-resistant drylin W double rails WS-06-20 and is available in either silver or black (anti-reflex). The robust linear slides and crossbars are made of aluminum. On request, the linear module is available with matching operating elements, such as a handwheel.
 
    Tech up:
    • Efficient and smooth operation: dryspin high helix thread with 6.35 mm diameter. Up to 25.4.mm feed rate per rotation.


    Cost down:
    • Ready-to-install with millimetre-precise stroke length and required accessories


    Proof:
    • dryspin lead screw DS6.35x2.54, axial force 50 N, stroke length 150 mm, speed 150 RPM: service life 21,984 double strokes


    Sustainability:
    • 100 % lubrication-free


    Muszaki adatok
    Letöltések

    Konzultáció

    Szállítás és tanácsadás

    Személyesen:

    Hétfotol péntekig reggel 7 és este 8 között.
    Szombaton reggel 8 és 12 között.

    Online:

    24h


    Az "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" kifejezések az igus® SE & Co. KG/ Köln jogilag védett védjegyei a Német Szövetségi Köztársaságban és adott esetben egyes külföldi országokban. Ez a védjegyek nem teljes listája (pl. függőben lévő védjegybejelentések vagy bejegyzett védjegyek) az igus vagy az igus leányvállalatai Németországban, az Európai Unióban, az Egyesült Államokban és/vagy más országokban vagy joghatóságokon.

    Az igus® SE & Co. KG felhívja a figyelmet, hogy a következő cégek, illetve az összes többi, hajtásokat gyártó és a webhelyen szereplő cég semmilyen termékét nem értékesíti: Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber. Az igus® által kínált termékek gyártója az igus® SE & Co. KG.