Energialáncok a Góliát darukhoz

Kopásoptimalizált, tartós termékek a Góliát daruk számára

Görgős energialáncok
  • A 4040RHD vagy 5050RHD sorozatban
  • A karbantartásmentes görgők akár 75 %-kal csökkentik a szükséges húzó-/tolóerőt.
  • Több mint 800 m-es szállítási távolságok lehetségesek
  • Alacsony kopás a nagy terhelés ellenére
Vezetővályúk
  • rozsdamentes acélból (304)AISI 304 és (316)AISI 316L, valamint alumíniumból, tengervízzel szembeni ellenállással az EN6060 szabvány szerint.
  • Költséghatékony és korrózióálló műanyag vályú is kapható.
Lebegő mozgó vég
  • Hosszú utazási távolságok kiegyenlítésére
  • Kicsi, könnyű és olcsó
  • Kompatibilis az isense EC.P-vel
  • Különböző energiaforrásokkal használható
chainflex kábelek
  • energialáncban használható kábel
  • Széles termékválaszték
  • Hatalmas sebességekhez és gyorsulásokhoz, nagy utazási távolságokhoz és a legkedvezőtlenebb környezeti hatásokhoz tervezték.
chainflex motorkábel
  • Leginkább TPE külső köpenyanyaggal a szélsőséges hőmérsékleti tartományokhoz
  • Nagy kopásállóság a hosszú élettartam érdekében
  • online kiszámítható élettartam. 4 év garanciával
chainflex vezérlőkábel
  • 12 magból, kötegelt sodrással
  • Hosszú üzemidő a dugóhúzó elkerülésének köszönhetően
  • Az élettartam online kiszámítható. 4 év garanciával
e-chain E4.1 iSet

Kifinomult mérnöki munka egyszerűen.

i.Sense
Bilincsek

A rendszer összehasonlítása

Energialánc-rendszerek függőkábeles rendszerek helyett
Energialánc-rendszer motoros kábeltekercs helyett
Energialánc-rendszerek a gyűjtősínes rendszerek helyett

Sikeres alkalmazási történetek hajógyári darukkal

Hajógyári daruk
Hajógyári daruk
smart plastics

Az iparág legnagyobb tesztlaboratóriumában valós használatra tesztelve

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation