Nyelvváltás :
A mai modern autósülések rendkívül komplex megoldásokat tartalmaznak, melyek óriási technológiai fejlődésen mentek keresztül az elmúlt években. Egyre több elektronikus beállítási lehetőség (pl. ülésmagasság állítás) valósult meg a gépjármű sorozatgyártásban aktuátorok által. Ezért itt a zaj (NVH és BSR) és a tömeg minimalizálása alapvető követelmény minden modern üléskialakításnál. Fontos, hogy az ülésrendszerek állítása halk legyen, mindezt kis tömeg mellett, és a lehető legnagyobb kényelmet és biztonságot nyújtva.

Ülésmagasság beállítása:
Az ülésmagasság beállítása az autókban a kényelem és a biztonság fontos eleme. Emellett érezhetően élénkül az autonóm járművek fejlesztése és az autómegosztó szolgáltatások iránti kereslet. Így egyre elterjedtebb, hogy ugyanazt az autót többen is vezetik, így az ülések beállítása is gyakoribb. Ez az oka annak is, hogy egyre elterjedtebb az aktuátorok és kompakt motorok segítségével történő elektromos ülésállítás alkalmazása
A háttámla beállításához:
Akár kézi, akár elektromos, a háttámla beállításának lehetősége régóta megtalálható minden típusú járműben. Kényelmes és biztonságos üléshelyzetet tesz lehetővé. A zajszint és a tömeg csökkentése, valamint a kenőanyagoktól való mentesség alapvető követelmény a modern ülések tervezése során és így a beépített igus alkatrészekkel szemben is. Az alkalmazásra kerülő iglidur siklócsapágyakra, további kenés nélkül is, alacsony súrlódási együttható és minimális kopás jellemző.
A fejlesztési szakaszban vagy a validálás során a csapágyakat rendkívüli terhelésnek tették ki törésteszteken. Például élettartam tesztek során, amelyek többek között ellenőrzik a kopást és a zajképződést -20 °C és +80 °C közötti hőmérséklet-tartományban. Siklócsapágyaink karbantartás és meghibásodás nélkül állták ki a próbákat. A fent említett iglidur anyagok a jármű belsejében kialakuló páraviszonyoknak is, és rezgés esetén csillapító hatással vannak az ülésrendszerre.
További alkalmazási példák fej- és kartámaszokhoz:
Elforgatható ülésekhez:
A forgatható üléseket főként lakókocsikban és haszongépjárművekben használják. A technológia elmozdulása az autonóm vezetés irányába azonban azt jelenti, hogy a hagyományos személyautókban is egyre dinamikusabb belsőtér koncepciókat fejlesztenek ki, melyeket hamarosan gyakorlati alkalmazásuk követ. Az elforgatható ülésekkel a korlátozott járműtér hatékonyabban használható ki: a vezető és az anyósülés 360°-ban elforgatható, így pillanatok alatt több személy számára kényelmes tér alakul ki.
Az iglidur anyagból készült csúszógyűrű egyszerű kézi vagy elektromos beállítást tesz lehetővé alacsony nyomaték mellett az alacsony súrlódási együttható miatt. A hozzáadott szilárd kenőanyag miatt a rendszer semmilyen utólagos kenést nem igényel, ennélfogva karbantartásmentes.
A felhasznált anyagokat különböző tartóssági teszteken validálták, amelyek során többek között a -20 °C-tól +80 °C-ig terjedő hőmérsékleti tartományban ellenőrizték a kopást és a zajt - karbantartás és hiba nélkül állták ki a próbát. Az iglidur J és RN293 anyagok a jármű belsejében teljesítik a párásodási követelményeket, és rezgés esetén csillapító hatással vannak az ülésrendszerre.
Az elektromos ülésbeállításhoz használt kompakt motorokról:
Egyre több elektronikus beállítási lehetőség valósul meg aktuátorok segítségével az autógyártók sorozatalkalmazásaiban. A zaj és a tömeg minimalizálása minden modern ülés tervezése során alapvető követelmény. Az igus siklócsapágyai könnyebbek és csendesebbek, mint a hagyományos megoldások. Szilárd kenőanyagaiknak köszönhetően külső kenés nélkül is hosszú élettartamot érnek el.
A kompakt motorokat többek között a következő ülés alkalmazásokban használják: üléshossz-állítás, ülésdőlés, ülésmagasság-állítás, háttámla-állítás, fejtámla-állítás, deréktámasz, haptikus ülés-visszajelzés, deréktámasz, fejtámla-állítás, biztonsági öv feszítő.
Alkalmazási példák az elektromos üléshossz- és háttámlaállításban:
Legyen szó prototípusok vagy kis tételek 3D-nyomtatásáról, rúdanyagból megmunkálásról vagy nagy volumenű gyártásról fröccsöntéssel: egyedi igények alapján gyártunk. Örömmel segítünk annak eldöntésében, hogy melyik folyamat a legmegfelelőbb az Ön esetében - műszakilag és gazdaságosság szempontjából is.

In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Chat-Service
Monday to Thursday from 8 am - 6 pm.
WhatsApp-Service:
Monday to Thursday from 8 am - 4 pm.