Flexibilis kábelek e-chain® energialáncokhoz: a chainflex® kábelek áttekintése

Lineáris energialánc kábel

chainflex® vezérlőkábel

Vezérlőkábelek

  • Kötegelt erek a hosszú élettartam érdekében, folyamatos mozgáshoz
  • Hat különböző külső köpeny anyag
  • Ér keresztmetszetek széles választéka
chainflex® buszkábel

Bus kábelek

  • Minden általános BUS rendszer speciális mechanikai jellemzőkkel
  • Hat különböző külső köpeny anyag
  • Egyszerű, jól áttekinthető választási táblázat
  • Megbízható adatátvitel
chainflex motorkábel

Motorkábelek

  • Egy vagy több eres kábelek közül szabadon választható
  • Hat különböző külső köpeny anyag
  • Árnyékolt és nem árnyékolt megoldások minden típusú motor kábelhez
chainflex® adatkábel

Adatkábelek

  • Három különböző kivitel: rétegenként tekercselt erek, csavart érpár, páros árnyékolás
  • Négy különböző külső köpeny anyag
  • Kiváló EMC-specifikációk a jó árnyékolásnak köszönhetően
chainflex® mérőrendszer-kábel

Enkóder kábelek

  • Elektromosan a különböző gyártói szabványoknak megfelelően tervezve
  • Akár 10xd hajlítási sugár
  • Különböző köpeny anyagok közül választhat: PVC, iguPUR, PUR vagy TPE
chainflex® szervókábel

Szervokábelek

  • Különböző konfigurációk egy vagy két párral, a motor követelményeinek megfelelően
  • Innovatív árnyékolt pár szerkezet és kiváló minőségű teljes árnyékolás mozgáshoz
  • Speciális érszigetelés a nagyobb áramerősség érdekében
Speciális chainflex® kábel

Egyedi kábelek

  • Kábelek speciális alkalmazásokhoz
  • Állandó mozgáshoz
  • Kiterjedt kábelgyártási szakértelem
  • Több mint 2 milliárd tesztciklus tapasztalata saját tesztlaboratóriumunkban
chainflex® optikai kábelek

Optikai kábelek

  • Különböző szálak és külső burkolatok állnak rendelkezésre
  • Hosszú távú és nagy mennyiségű adat átviteléhez
  • Négy előny a réz BUS rendszerekkel szemben
chainflex® hibrid kábel

Hibrid kábelek

  • Az ismert gyártói szabványoknak megfelelően tervezve
  • Energia- és adatátvitel kombinációja
  • Megoldások PVC és PUR külső köpennyel

Robotkábel

chainflex® torziós kábel

Torziós kábelek

  • Különleges kialakítás a torziós mozgásoknak való ellenállás érdekében
  • Robotokhoz és szabad mozgáshoz való kábelek
  • Egyedülálló torzióra vonatkozó információk a kábel iparban
chainflex® hetedik tengelyhez használt kábelek

Robotkábelek a 7. tengelyhez

  • Kábelek ABB, KUKA & Fanuc robotokhoz
  • Készre szerelt kivitelben is kapható
  • PUR külső köpeny

A hajtáskábel

readycable® szervókábelek

Hajtáskábelek

  • Készre szerelt kábelek 24 gyártói szabványnak megfelelően
  • Online kiválasztható és bejósolható
  • 100% tesztelés
  • Siemens DriveCliq, előszerelt, készletről
readycable® hálózati kábelek

Hálózati kábelek

  • Köré fröccsöntött csatlakozóval és anélkül
  • Ethernet CAT5-től CAT7-ig, PROFIBUS és PROFINET
  • 100%-osan tesztelve
readycable® szenzorkábelek

Érzékelő/aktuátor kábelek

  • M8, M12 és M23 csatlakozókkal
  • Három különböző kábelminőség
  • IP69 osztály
  • Akár 4xd hajlítási sugárra optimalizálva, legkisebb beépítési helyeken

További információk a chainflex kábelekről

Több mint 5500 m²-en tesztelve

chainflex katalógus

chainflex® katalógus mozgó alkalmazásokhoz

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation