Milyen célokra használhatók a speciális felhasználásra alkalmas iglidur® anyagok?

Ebben a termékcsoportban a nagyon különleges felhasználási területekre tervezett iglidur® anyagok találhatók. Ha a többi termékcsaládban nem találta meg a leginkább megfelelő anyagot, itt minden bizonnyal sikerrel jár. Elektromos vezetőképesség, PPTE és szilikonmentes kivitel, magas fordulatszám víz alatt - egyetlen iglidur® anyag valamennyi területre.

A különleges felhasználási területekre készült iglidur® anyagok a következő jellemzőkkel rendelkeznek:


iglidur® F - elektromos vezetőképesség

  • Elektromosan vezető, nagy mértékben nyomásálló
  • Elektromosan vezető
  • Jól bírja az összenyomást
  • Jó hőállósági jellemzők
Az iglidur® F anyag és műszaki adatai

iglidur® F2 - ESD-kompatibilis, sokoldalú anyag

  • ESD-kompatibilis, kopásálló és disszipatív
  • Az elektromos töltések felgyülemlésének megakadályozására használatos
  • Nedves környezetben is alkalmazható
  • Kenés- és karbantartásmentes üzem
Az iglidur® F2 anyag és műszaki adatai

iglidur® H4 - az autóipari szabványoknak megfelelő megoldás

  • Az autóipari szabványoknak megfelelő megoldás +200 °C hőmérsékletig
  • Kis súrlódási együttható
  • Nagyfokú kopásállóság
  • Nagyfokú hőállóság: –40 °C és +200 °C között
Az iglidur® H4 anyag és műszaki adatai

iglidur® UW – magas fordulatszám víz alatti működés közben

  • Hosszú élettartam víz alatt, még magas fordulatszám esetén is
  • Víz alatti használatra
  • Gyors és folyamatos mozgáshoz
  • Hosszú élettartam
Az iglidur® UW anyag és műszaki adatai

iglidur® N54 - a biopolimer

  • Megújuló erőforrások felhasználásával készülő biopolimer
  • Újrahasznosítható nyersanyagokból készülő modell
  • Univerzális beszerelhetőség
  • Kenés- és karbantartásmentes üzem
Az iglidur® N54 anyag és műszaki adatai

iglidur® G V0 - költséghatékony megoldás tűzvédelmi célra

  • V0 besorolás az UL94 szabványnak megfelelően, univerzális V0 besorolás az UL94 szabványnak megfelelően
  • Az anyag egy másik előnye, hogy megfelel az USA Szövetségi Légügyi Hatósága (Federal Aviation Administration) repülőgépek belső terére vonatkozó tűzmegelőzési követelményeinek.
  • Kopásálló
  • Univerzális beszerelhetőség
Az iglidur® G V0 anyag és műszaki adatai

iglidur® J2 - sokoldalú és költséghatékony

  • Környezetbarát, sokoldalú és költséghatékony
  • Kedvező mechanikai jellemzők
  • Robusztus
  • Költséghatékony
  • Jó ellenállóképesség különféle közegekkel szemben
Az iglidur® J2 anyag és műszaki adatai

iglidur® AB - az első antibakteriális iglidur® siklócsapágy

  • Az ISO 22 196:2011 szabványnak megfelelően
  • Antibakterális
  • Univerzális beszerelhetőség
  • Jó ellenállóképesség különféle közegekkel szemben
Az iglidur® AB anyag és műszaki adatai

iglidur® RW370 - a DIN EN 45545 szabványnak megfelelően tesztelve

  • Megfelel a DIN EN 45545 HL3, R22/R23 tűzvédelmi szabványnak, tűzálló
  • Nagyfokú kopásállóság
  • Kis súrlódási együttható
  • Kenés- és karbantartásmentes üzem
Az iglidur® RW370 anyag és műszaki adatai

iglidur® B - a rugalmas modell

  • Nagyfokú elaszticitás és alacsony zaj
  • Zajmentes működés
  • Kifejezetten elasztikus anyag
  • Tömítőképes is lehet
Az iglidur® B anyag és műszaki adatai

iglidur® C - PTFE- és szilikonmentes anyag

  • PTFE- és szilikonmentes anyag
  • Kopásálló
  • Szárazon is működőképes
  • Kopásálló
  • Kenés- és karbantartásmentes üzem
Az iglidur® C anyag és műszaki adatai

iglidur anyagból készült igus termékek a webáruházban

1) Max. üzemi hőmérséklet hosszú távon
2) Max. engedélyezett felületi nyomás +20 °C-on
3) Optimális kombináció p = 1 MPa, v = 0,3 m/s, forgó mozgás esetén


Az "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" kifejezések az igus® GmbH/ Köln jogilag védett védjegyei a Német Szövetségi Köztársaságban és adott esetben egyes külföldi országokban. Ez a védjegyek nem teljes listája (pl. függőben lévő védjegybejelentések vagy bejegyzett védjegyek) az igus vagy az igus leányvállalatai Németországban, az Európai Unióban, az Egyesült Államokban és/vagy más országokban vagy joghatóságokon.

Az igus® GmbH felhívja a figyelmet, hogy a következő cégek, illetve az összes többi, hajtásokat gyártó és a webhelyen szereplő cég semmilyen termékét nem értékesíti: Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber. Az igus® által kínált termékek gyártója az igus® GmbH.