EnergiaellĂĄtĂł rendszerek Ă©s csapĂĄgyak szĂ©lerƑmƱvekhez

FelhasznĂĄlĂĄs terĂŒletei

A motion plasticsÂź termĂ©kek lehetsĂ©ges felhasznĂĄlĂĄsi terĂŒletei a turbinĂĄn
A motion plasticsÂź termĂ©kek lehetsĂ©ges felhasznĂĄlĂĄsi terĂŒletei a turbinĂĄn
SiklĂłcsapĂĄgy a rotorarretĂĄlĂł rendszerben

Rotorlock rendszerek

  • 200 MPa statikus Ă©s 140 MPa dinamikus nyomĂĄsig
  • KopĂĄsĂĄllĂł Ă©s mĂ©retstabil
Siklócsapågy a lapåtszöget beållító rendszerben

MƱködtetƑ elemek

  • AkĂĄr 200 MPa statikus Ă©s 140 MPa dinamikus nyomĂĄsig
  • KopĂĄsĂĄllĂł Ă©s mĂ©retstabil
iglidur X rĂșdanyagbĂłl kĂ©szĂŒlt fĂ©kezƑlapkĂĄk azimut fĂ©kekben

Azimut és rotorfék

  • Öntött vagy fröccsöntött alkatrĂ©szek
  • Nagy kopĂĄs- Ă©s nyomĂĄsĂĄllĂłsĂĄg
iglidur rĂșdanyagbĂłl kĂ©szĂŒlt fĂ©kezƑlapkĂĄk az azimutban

AzimutĂĄlis beĂĄllĂ­tĂĄs

  • RendkĂ­vĂŒl magas kopĂĄsĂĄllĂłsĂĄg
  • Alacsony sĂșrlĂłdĂĄsi egyĂŒtthatĂł
  • SzennyezƑdĂ©sre Ă©rzĂ©ketlen
e-loop szélturbinåban

A motorháztetƑ energiaellátása

  • ModulĂĄris rendszer, könnyen nyithatĂł
  • ÜtĂ©sek elleni vĂ©delem a robusztus PU kĂŒlsƑ testnek köszönhetƑen
RBR forgĂł energiaellĂĄtĂł rendszer a rotorlapĂĄt es az azimut beĂĄllĂ­tĂĄsi rendszerekben

A rotorlapåt és az azimut beållítåsa

  • Nagy töltƑsĂșlyokhoz Ă©s szƱk helyekre
  • ForgĂĄsi szög akĂĄr 900°-ig

Egyéb termékek szélturbinåkhoz

CsavarhatĂł kĂĄbelek

CsavarhatĂł kĂĄbel
  • +/- 180°-os torziĂłs alkalmazĂĄsokhoz 1 m kĂĄbelhossznĂĄl
  • 4 Ă©v garancia

twisterband

twisterband
  • ForgĂł mozgĂĄsok akĂĄr 7000°-ig
  • ForgĂĄsi sebessĂ©g akĂĄr 180°/s
  • ModulĂĄris Ă©s könnyen tölthetƑ

többtengelyes energialånc

triflex R
  • MeghatĂĄrozott hajlĂ­tĂĄsi sugĂĄr
  • +/- 10° csavarĂĄs lĂĄncszemenkĂ©nt
  • Nagy szakĂ­tĂłerƑ-elnyelĂ©s

2 komponensƱ, nagy terhelésƱ siklócsapågy

iglidur Q3E
  • SzĂ©lsƑsĂ©ges terhelĂ©sekhez alkalmas
  • költsĂ©ghatĂ©kony a fröccsöntĂ©snek köszönhetƑen

ValĂłs hasznĂĄlatra tesztelve a tesztlaboratĂłriumban

KonzultĂĄciĂł

Alig vårom, hogy vålaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation