Vezérorsós lineáris modulok kerek tengellyel

Fedezze fel a sokoldalú és konfigurálható SHT sorozatot

A drylin SHT termékcsalád alkatrészeinek három nézete, orsóval és vezetőrudakkal.

Az SHT sorozat összes terméke egy pillantásra

Lineáris modul orsóhajtással és vezetősínekkel.

SHT - Standard sorozat

  • Három beépítési méret áll rendelkezésre
  • Különböző anyagok a tengelyhez és a vezérorsóhoz
  • Opcionálisan FDA-kompatibilis korróziómentes rozsdamentes acéllal
Rozsdamentes acél drylin SHT-ES1 lineáris tengely látható csavarokkal és vezetőelemekkel.

SHT - Rozsdamentes acél

  • Vegyszerekkel szembeni ellenállás
  • Rendkívül robusztus
  • FDA-kompatibilis opció elérhető
Keresztasztal lineáris vezetékkel és központi hajtással.

SHT-XY - XY-asztal

  • Standard vagy előfeszített változatban
  • Nagy pontosság és merevség
  • Pontos igazítás a CNC gyártás révén
Csavarorsós meghajtású, vezetőrudakkal ellátott lineáris modul.

SHT-FF - Gyors előrehaladás

  • Gyorskioldó mechanizmussal
  • Pontos és gyors pozicionálás
  • Önzáró fékkel
Keresztcsatlakozó három párhuzamos rúddal és menetes orsóval egy lineáris vezetőrendszerhez.

SHT econ és SHTP econ

  • Könnyű
  • Nagyon költséghatékony
  • Korrózióálló
drylin SHTC Heavy Duty lineáris modul orsóhajtással és vezetőkkel.

SHTC - Heavy Duty

  • Nagy terhelésekhez 25 000 N-ig
  • Maximális lökethossz akár 1500 mm-ig
  • Többkocsis rendszerekhez is
drylin SHT-PL-HR orsómozgató vezetőrudakkal és menetes orsóval.

SHT-PL „előfeszítés”

  • Előfeszített trapézmenetes vezérorsó anya
  • Kézzel és fokozatmentesen állítható radiális hézag
  • Működtetés kézikerékkel vagy motorral
Lineáris vezeték menetes orsóval és műanyag kocsival, több összekapcsolt egységben.

SHTC - Rugalmas

  • Rugalmas tervezés
  • Ideális 2 kocsihoz
  • Karbantartásmentes száraz üzem
  • Állítható csapágyhézag
SHT nagy emelkedésű menetes hajtás orsóval és vezetőrudakkal.

SHTS - Gyors

  • 10 x 12, 10 x 50, 18 x 100 osztás
  • Nagy menetemelkedésű vezérorsó
  • Nagy sebességű megoldás
  • Karbantartásmentes száraz működés
Lineáris tengely szánnal és rögzítéssel.

SHT-BB - Golyóscsapágyas orsóval

  • Nagyobb fordulatszám és nagyobb pontosság
  • A szíjhajtás radiális terhelést tesz lehetővé
  • Állandó meghajtónyomaték
  • Kevesebb axiális hézag
SHT holtjátékmentes anyás aktuátor orsóval és jelölt támasztással.

SHT ZB - Zerobacklash

  • Kenés és karbantartásmentes
  • Nagy, terheléstől független pontosság
  • Önbeálló
  • Halk és korróziómentes
Három rozsdamentes acél vezető menetes rúddal és köracélokkal, fehér háttéren elkülönítve.

SHTC - HYD Hygienic Design

  • Könnyen tisztítható megoldás
  • Könnyen hozzáférhető csavarkötések
  • Anyagok: műanyag és rozsdamentes acél
drylin SHTP-12 orsó több műanyag vezetővel és menetes rúddal.

SHTP - gazdaságos

  • Tömör polimer kivitel
  • Kis tömeg és kedvező ár
  • Korróziómentes

SHT-HTX - Magas hőmérséklet +180 °C

  • Rozsdamentes acél tengelyek és orsó
  • iglidur® X csapágyanyag
  • Eloxált alumíniumból készült kocsi és keresztlécek

Példák a drylin SHT vezérorsós hajtású lineáris rendszerek alkalmazására

Speciális mérési beállítás vezérorsós tengelyekkel

Művészeti alkalmazáshoz készült robotrendszer egy munkaasztalon.

A vizsgálóeszköz az igus jóvoltából sorozatgyártásra kész

Hajlítóvizsgáló berendezés két görgő közé rögzített próbatesttel.

Speciális feladatokat ellátó ipari járművek

Anyagszállító speciális targonca kihúzható villa karral.

További alkalmazások vezérorsós lineáris rendszerekkel

Piros függőleges lamellák egy műszaki keret előtt.

További információk az SHT lineáris modulokról

Lineáris vezeték orsóval és szánnal egy ipari tengelyhez.

Lineáris rendszer kocsi bilinccsel

  • A 12-es, 20-as és 30-as SHT telepítési méretekhez
  • Fordított vagy több kocsiból álló konfigurációhoz is
  • A pozíció rögzítése elsősorban függőleges beépítési helyzetben
Különböző méretű DMX működtetők elölnézete szürke háttéren.

Hozzáillő elektromotorok

  • A NEMA 8-tól a NEMA 34-ig minden szokásos beépítési méret elérhető
  • Csatlakoztatásra készen kaphatók
  • Kérésre enkóderrel és fékkel
  • Hozzáillő motorvezérlő rendszerek kaphatók
drylin tartozékok lineáris modulokhoz: különböző rögzítőelemek és végütközők.

Műszaki tartozékok

  • Kiegészítők kézi pozicionáláshoz és formátumállításhoz
  • Tartozékok az elektromos beállításokhoz
  • Szerelési és rögzítési lehetőségek
  • Megfelelő léptetőmotorok, EC-motorok vagy egyenáramú motorok az elektromos működtetéshez

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation