drylin® SLW lineáris egység vezérorsós hajtással

Nagyon robusztus, lapos és hajlításálló

Előnyök

drylin® SLW XY asztal

X-Y keresztsztal drylin lineáris tengelyekkel és menetes orsóval.
  • Standard vagy előfeszített változatban
  • Nagy pontosság és rendkívüli merevség
  • Precíz igazítás a CNC-gyártásnak köszönhetően
  • Maximális lökethossz akár 500 mm-ig (a beépítési mérettől függően)
  • Előfeszített változatban is kapható
  • Kenés- és korróziómentes

Elektromotorok SLW lineáris tengelyekhez

drylin E orsós léptetőmotor előlappal és csatlakozókábellel.
  • 3 beépítési méret lengőkábellel vagy anélkül
  • Csatlakozásra készen kapható
  • Enkóderrel vagy anélkül

drylin® műszaki tartozékok - vezérlőelemek

drylin lineáris modul tartozékok különböző végálláskapcsolókkal, számlálókkal és rögzítőelemekkel.
  • Kiegészítők kézi pozicionáláshoz és formátum állításhoz
  • Telepítési és rögzítési lehetőségek
  • Léptető- és DC motorok elektromos működtetéshez

drylin SLW lineáris egységek a gyakorlatban

A nehéz könnyűvé válik - Pozicionálás karbantartásmentes igus lineáris egységekkel

Drylin csúszka menetes orsóval egy szállító- vagy töltőrendszerben.

SLW lineáris egység vezérorsós hajtással az orvostechnikában

Szállítószalag drylin vezetéssel és fém vázzal egy automatizálási rendszerben.

Fill level packing és laminálás

Ipari gépben lineáris vezetékek és kábelek láthatók a szállítórendszerben.

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation