Nyelvváltás :
Az iglidur anyagok az igus saját fejlesztései, melyek sajátos jellemzőkkel rendelkező, nagy teljesítményű polimerekből készülnek: különleges összetételüknek köszönhetően rendkívül jól ellenállnak a kopásnak, robusztusak és önkenők. Élettartamuk pontosan meghatározható. Ezenkívül minden iglidur anyag egyedi specifikációkkal és erősségekkel rendelkezik, amelyek alkalmassá teszik őket speciális alkalmazásokhoz.
z iglidur anyagok három fő alkotóelemet tartalmaznak: alap műszaki polimert, szálerősítő és kitöltő anyagokat valamint szilárd kenőanyagot. Mivel nincsen olyan anyag amely minden feladatra egyaránt alkalmas volna, így az iglidur anyagokból is többféle létezik. Mindegyik eltérő arányban tartalmaz három alap komponenst, ezáltal felhasználási területeik eltérnek.

Alap polimer szálerősítéssel és szilárd kenőanyaggal, 200-szoros nagyításban, színezett
A szilárd kenőanyagok milliói vannak beágyazva a szilárd, általában szálerősítésű anyag apró kamráiba. A mozgás során az anyag ezekből a kamrácskákból engedi ki egészen kis mennyiségekben a szilárd kenőanyagokat. Ez elegendő a közvetlen környező terület megfelelő kenéséhez.
Mi több, segítenek csökkenteni az iglidur anyagok súrlódási együtthatóját. Természetesen nem elengedhetetlenek a csapágyak működéséhez, de mindenképpen jótékony a hatásuk. Mivel be vannak ágyazva az apró kamrákba, nem lehet őket onnan kiszorítani.
Az önkenésnek köszönhetően az iglidur anyagok használatával minimalizálható a karbantartási igény. Az integrált szilárd kenőanyagok miatt nincs szükség rendszeres újrakenésre, a por és a szennyeződések pedig nem tapadnak a csapágyhoz. Ez hozzájárul a fenntarthatósághoz is.

Az iglidur anyagokat több ezerszer tesztelték gyakorlati kísérletekben, és milliószor bizonyítottak alkalmazásuk során. A kísérletekből származó vizsgálati adatok az ingyenes igus online eszközbe kerülnek, amellyel pontosan megjósolható pl. az iglidur anyagból készült siklócsapágyak, rúdanyagok és körasztal csapágyak élettartama.
Ez az anyag könnyen feldolgozható és megmunkálható, ezért olyan sokoldalú. A POM műanyag emellett kopásálló és viszonylag olcsó. Magas hőmérsékleten és terhelésnél azonban gyorsan eléri a határait. A POM emellett hajlamos kis mennyiségű formaldehidet kibocsátani, ezért az anyagot nem szabad például gépjárművek belső terében használni. Használják azonban pl. kézi keverőkben vagy csomagolósorokon.
A PA66 szintén sokoldalúan felhasználható és olcsó, de a POM-mal ellentétben lényegesen erősebb és valamivel jobban ellenáll a hőmérsékletnek. Ez az anyag azonban kevésbé könnyen megmunkálható. A PA66 kopásállóbb, mint a POM, jó súrlódási viselkedéssel és nagy mechanikai szilárdsággal rendelkezik. Ezért gyakran használják nagyobb igénybevételnek kitett csapágy pontokhoz. A töltőanyagok és erősítőanyagok hozzáadása számos különböző specifikációt és alkalmazást eredményez.
Gyakran használják siklócsapágyakhoz, és csúcskategóriás anyagnak mondható. 200 °C feletti hőmérsékleten használható, ellenáll a vegyi anyagoknak, jó szilárdsággal és jó tribológiai jellemzőkkel rendelkezik. A PEEK azonban viszonylag drága, akár 20-szor annyiba is kerülhet, mint a POM vagy a PA66. A PEEK-et gyakran használják ott, ahol más műanyagok nem bírják, és a fém csapágyak csak kenéssel használhatók, vagy csak nagy költséggel védhetők a korrózió ellen.

Vizsgálati paraméterek:
A vizsgálati eredmények azt mutatják, hogy a különböző alappolimerek nagyon eltérő élettartamot mutatnak. Az iglidur a vizsgált alappolimerek egyikén alapuló vegyületként viszonylag magas értéket ér el.

Siklócsapágy-anyagok vizsgálata: iglidur vagy hagyományos műanyagok
A tanulmány többek között a következő kérdésekre ad választ: