iglidur® J200 - Anyagadatok

Anyagadat táblázat

Általános tulajdonságok Egységiglidur® J200 Tesztelési módszer
Sűrűségg/cm³ 1,72
Szín sötétszürke
Maximális nedvességfelvétel +23°C/50% szobapáratartalom mellett tömeg% 0,2 DIN 53495
Max. nedvességfelvétel tömeg% 0,7
Csúszási súrlódási együttható, dinamikus acéllal szemben μ0,11-0,17
max. PV érték (szárazon) MPa x m/s 0,30
Mechanikai tulajdonságok
Hajlítási modulus MPa2800DIN 53457
Hajlítószilárdság 20 °C-on MPa 58DIN 53452
Nyomószilárdság MPa 43
Javasolt maximális felületi nyomás (20 °C-on) MPa 23
Shore-D keménység 70 DIN 53505
Fizikai és termikus tulajdonságok
Maximális tartós alkalmazási hőmérséklet °C +90
Maximális rövid idejű alkalmazási <br />hőmérséklet °C +120
Max. rövid távú környezeti hőmérséklet1)°C +140
min. alkalmazási hőmérséklet°C -50
Hővezetési tényező W/m × K 0,24 ASTM C 177
Hőtágulási együttható (23 °C-on) K-1 x 10-5 8 DIN 53752
Elektromos tulajdonságok
Specifikus átmeneti ellenállás Ωcm > 108DIN IEC 93
Felületi ellenállás Ω> 108DIN 53482
04. 01: Az 1 mm falvastagságú iglidur® J200 siklócsapágyak megengedett pv-értéke acél tengelyen, száraz üzemben, +20 °C-on, acélházba szerelve.
04. 01: Az 1 mm falvastagságú iglidur® J200 siklócsapágyak megengedett pv-értéke acél tengelyen, száraz üzemben, +20 °C-on, acélházba szerelve.
04. 02: maximális ajánlott felületi nyomás a hőmérséklet függvényében (23 MPa +20 °C-on)

Mechanikai specifikáció

03. ábra: Deformáció nyomás és hőmérséklet alatt

További információ

Megengedett csúszási sebességek

Maximális felületi sebesség

m/s Forgás Oszcillálás Lineáris
állandó 10,710
Rövid idejű 1,5 1,1 15

Hőmérsékletek

iglidur® J200 Felhasználási hőmérséklet
Minimális - 50 °C
Max. tartós +90°C
Maximális, rövid idejű +120 °C
Kiegészítő biztonsági tengely +60°C
04. ábra: Súrlódási együttható a felületi sebesség függvényében, p = 0,75 MPa

Súrlódás és kopás

iglidur® J200 szárazZsírok OlajVíz
Súrlódási együttható (µ) 0,11 - 0,17 0,09 0,04 0,04
05. ábra: Súrlódási együttható a nyomás függvényében, v = 0,01 m/s
04. 06: Kopás, forgó alkalmazás

A tengely anyagai

04. 07: Oszcilláló és forgó kopás

Kémiai ellenállás

Közepes ellenállás
Alkoholok+
hidrokarbonok+
adalékanyagmentes zsírok és olajak +
Üzemanyagok +
hígított savak 0, -
erős savak -
Hígított lúgok +
Erős lúgok + max. 0

Kémiai ellenállás

Radioaktív sugárzás

UV-ellenállás

Vákuum

Termékválaszték

Elektromos tulajdonságok

Elektromos tulajdonságok
Specifikus átmeneti ellenállás> 108 Ωcm
Felületi ellenállás > 108 Ω

Nedvesség felszívódása

Maximális nedvességfelvétel
+23 °C/50 % r. páratartalom mellett 0,2% súly
Max. nedvességfelvétel 0,7% súly
A nedvességfelvétel hatása
A nedvességfelvétel hatása

Telepítési tűrések

Átmérő d1 [mm]h9 tengely [mm]iglidur® J200 E10 [mm]Ház H7 [mm]
3-ig 0 - 0,025 +0,014 +0,054 0 +0,010
> 3 - 6 0 - 0,030 +0,020 +0,068 0 +0,012
> 6 - 10 0 - 0,036 +0,025 +0,083 0 +0,015
> 10 - 18 0 - 0,043 +0,032 +0,102 0 +0,018
> 18 - 30 0 - 0,052 +0,040 +0,124 0 +0,021
> 30 - 50 0 - 0,062 +0,050 +0,150 0 +0,025
>50 - 80 0 - 0,074 +0,060 +0,180 0 +0,030
>80 to 120 0 - 0,087 +0,072 +0,212 0 +0,035
> 120 - 180 0 - 0,100 +0,085 +0,245 0 +0,040

igus® GmbH+49 2203 9649-0